การออกแบบที่ทนทาน
FM MAG 3100 ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน (หรือ AISI 304) มีการเคลือบอีพ็อกซี่สององค์ประกอบที่ทนต่อการกัดกร่อนหรือหน้าแปลนและตัวเรือนขัดเงา AISI 316 L เพื่อทนต่อสภาวะกระบวนการพิเศษโดยใช้อิเล็กโทรดวัดที่รุนแรง
SITRANS FM MAG 3100 เป็นเซ็นเซอร์การไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานการไหลเกือบทุกชนิดซับในแม็กมิเตอร์และอิเล็กโทรดที่หลากหลายช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของกระบวนการต่างๆเทคโนโลยี SensorProm ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและยืดหยุ่นในขณะที่โครงสร้างที่ทนทานและเชื่อมได้อย่างสมบูรณ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทาน
การออกแบบ Plug & Play พร้อมการติดตั้งขนาดกะทัดรัดหรือแยกต่างหากช่วยให้สามารถเปลี่ยนและใช้งานเครื่องส่งสัญญาณในสถานที่ได้อย่างง่ายดายและการตรวจสอบ MAG ในสถานที่พร้อมการรับรองที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ทำให้การบริการและการวินิจฉัยเป็นเรื่องง่าย
FM MAG 3100 เป็นเซ็นเซอร์การไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าสากลพร้อมซับในและอิเล็กโทรดสำหรับทุกการใช้งานได้รับการอนุมัติให้ใช้ในบรรยากาศที่อาจระเบิดได้โดยมีรุ่นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 356° F
แพลตฟอร์มแบบบูรณาการของเราช่วยให้สามารถใช้เครื่องส่งสัญญาณ MAG 5000/6000 ได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (MAG 5100/3100/1100)
FM MAG 3100 ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน (หรือ AISI 304) มีการเคลือบอีพ็อกซี่สององค์ประกอบที่ทนต่อการกัดกร่อนหรือหน้าแปลนและตัวเรือนขัดเงา AISI 316 L เพื่อทนต่อสภาวะกระบวนการพิเศษโดยใช้อิเล็กโทรดวัดที่รุนแรง
เทคโนโลยี SensorProm ชั้นนำของเราจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเฉพาะเซ็นเซอร์และส่งไปยังเครื่องส่งสัญญาณเซ็นเซอร์การไหลยังมี “เปลี่ยนได้ด้วยความร้อน” หรือสามารถแลกเปลี่ยนได้ในระหว่างการทำงาน
การสอบเทียบที่ถูกต้องช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวัดการไหลที่ถูกต้องเครื่องวัดอัตราการไหลของซีเมนส์แต่ละตัวได้รับการสอบเทียบในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/ IEC 17025 เป็นรายบุคคล