ปรับรูปแบบให้เหมาะสม
วางแผนการออกแบบทางกลและไฟฟ้าด้วยข้อมูล CAx และ EPLANกำหนดค่าและแสดงภาพได้อย่างง่ายดายผ่านเครื่องมือการเลือก TIAติดตั้งด้วยสายไฟแบบพุชอินและราง DIN ที่ยืดหยุ่นหรือติดผนังเพื่อรูปแบบตู้ควบคุมที่เหมาะสม
SITOP PSU4200 เป็นแหล่งจ่ายไฟพื้นฐานรุ่นใหม่เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นฐานทุกประเภทการออกแบบที่กะทัดรัดและการติดตั้งแบบกดง่ายช่วยประหยัดพื้นที่และเวลาอันมีค่าในแผงควบคุม ตอบสนองต่อความท้าทายทั่วไป เช่น การขาดแคลนพื้นที่และความกดดันเวลาแหล่งจ่ายไฟนี้นำเสนอการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างประสิทธิภาพสูง (สูงถึง 93%) ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการใช้งานขั้นพื้นฐาน
วางแผนการออกแบบทางกลและไฟฟ้าด้วยข้อมูล CAx และ EPLANกำหนดค่าและแสดงภาพได้อย่างง่ายดายผ่านเครื่องมือการเลือก TIAติดตั้งด้วยสายไฟแบบพุชอินและราง DIN ที่ยืดหยุ่นหรือติดผนังเพื่อรูปแบบตู้ควบคุมที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 93% เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กำจัดการระบายอากาศของตู้เพิ่มเติมด้วยการออกแบบความร้อนประหยัดพลังงาน
ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -25° C ถึง+70° C รักษากระแสโหลดเต็มที่ได้ถึง+60° C ปรับแรงดันไฟฟ้าขาออกจาก 24 ถึง 28 V DC เพื่อชดเชยแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงบนสายยาวเพื่อการส่งพลังงานที่เสถียร