เอาต์พุตพลังงาน
ให้ 24 V DC ที่อุณหภูมิ 40 A จากแหล่งจ่ายไฟ 3 เฟสพร้อมเอาต์พุตโหลด 10 A สี่เอาต์พุตและเอาต์พุต NEC Class 2 สองอัน
SITOP PDP6200 นำพลังงาน 24 V แบบกระจายอำนาจไปยังสภาพแวดล้อมที่รุนแรงด้วยการป้องกัน IP65 เอาต์พุตที่ตรวจสอบหกเอาต์พุต และ Safe Torque Off สำหรับระบบอินทราโลจิสติกเมื่อใช้ร่วมกับ Siemens Unified Edge Apps ทีมจะได้รับการแสดงภาพ การวินิจฉัย และการกู้คืนระยะไกลที่ขอบอย่างรวดเร็ว
ลดความซับซ้อนของตู้และการทำงานของสายไฟด้วยการติดตั้ง IP65 และแหล่งจ่ายไฟ 3 เฟสแบบบูรณาการสำหรับการกระจาย 24 V ที่เครื่อง
ใช้ Safe Torque Off เพื่อหยุดไดรฟ์โดยไม่ต้องใช้กำลังตัด เพื่อให้การไหลของวัสดุกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วในการตั้งค่าอินทราโลจิสติกส์
ไม่มีการสร้างภาพโค้ด จัดการแอปแบบส่วนกลาง และส่งต่อสัญญาณเตือนเพื่อให้ HMI ที่สม่ำเสมอบนอุปกรณ์ใดก็ได้
ให้ 24 V DC ที่อุณหภูมิ 40 A จากแหล่งจ่ายไฟ 3 เฟสพร้อมเอาต์พุตโหลด 10 A สี่เอาต์พุตและเอาต์พุต NEC Class 2 สองอัน
คืนค่าเอาต์พุตที่ได้รับการป้องกันด้วยfuses อิเล็กทรอนิกส์และการรีเซ็ตระยะไกลเพื่อลดการกู้คืนหลังจากเกิดข้อผิด
เรียกใช้ Unified Runtime และการอัปเดตวิศวกรจากส่วนกลางเพื่อให้ HMI อยู่ในปัจจุบันทั่วทั้งเครื่องและไซต์