Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้โมดูลเสริม SITOP

โมดูลเสริม SITOP เป็นโมดูลขยายที่ช่วยปกป้องแหล่งจ่ายไฟจากการรบกวนและอันตรายในด้านหลักและรองได้อย่างน่าเชื่อถือป้องกันการหยุดนิ่งของโรงงานและความเสียหายที่มีราคาแพงโดยการป้องกันไฟฟ้าล้มเหลว การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่รุนแรง หรือโหลดที่ผิดพลาดโมดูลเหล่านี้ให้การขยายตัวที่ไม่เหมือนใครและยืดหยุ่นสำหรับหน่วยจ่ายไฟ SITOP ช่วยให้สามารถป้องกันที่สมบูรณ์และครบวงจร

ความสามารถที่โดดเด่น

การปกป้องระบบที่เชื่อถือได้จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้หลาก

ป้องกันความล้มเหลวผ่านความซ้ำซ้อน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟ DC 24-V ที่เชื่อถือได้แม้ว่าหน่วยจ่ายไฟหนึ่งหน่วยล้มเหลวโดยการแยกแหล่งจ่ายไฟสองเครื่องโมดูลจะตรวจสอบหน่วยจ่ายไฟให้อาหารอย่างต่อเนื่องและส่งสัญญาณหากเกิดความล้มเหลว

SITOP PSE202U กราฟิกโมดูลซ้ำซ้อน

ตำแหน่งความผิดพลาดที่รวดเร็วและเลือกสำหรับการโหลด DC 24V

แบ่งวงจรแหล่งจ่ายไฟ DC 24-V ออกเป็นกิ่งแยกต่างหากและเลือกป้องกันไว้โมดูลจะตัดการเชื่อมต่อวงจรโหลดที่ผิดพลาดได้อย่างน่าเชื่อถือเพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายไปยังโหลดอื่น ๆ จะดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงักและป้องกันความล้มเหลวของโรงงานทั้งหมด

กราฟิกการกำหนดค่าการเลือกของ SITOP

การเชื่อมต่อไฟฟ้าขัดข้องระยะสั้น

ใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบอิเล็กโทรไลติกเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และปราศจากสัญญาณรบกวน

SITOP PSE201U กราฟิกโมดูลบัฟเฟอร์

การลดกระแสไฟฟ้าเข้าได้อย่างน่าเชื่อถือ

ปกป้องแหล่งจ่ายไฟและโหลดที่เชื่อมต่อทั้งหมดโดยการลดกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากมอเตอร์สตาร์ทหม้อแปลงและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ป้องกันการสะดุดและความเสียหายต่อส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน

กราฟิกตัวจำกัดกระแสไฟเข้า SITOP

ป้องกันแรงดันย้อนกลับสูง

โมดูลตัวสับ SITOP CHO1400 ช่วยปกป้องเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ 24-V หรือ 48-V จากแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินไปที่เกิดจากโหลด เช่น โดยมอเตอร์ DC ในโหมดเบรกหากแรงดันไฟฟ้าเกินเกณฑ์การตอบสนองของโมดูลเนื่องจากการเบรกแบบฟื้นฟูโมดูลจะจำกัดแรงดันไฟฟ้าโดยการแปลงพลังงานที่สร้างขึ้นใหม่เป็นความร้อนผ่านตัวต้านทานภายใน

โมดูลเครื่องตัด SITOP CHO1400

เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กทริป

โมดูลเพิ่มพลังงาน SITOP PBM1200 สามารถเชื่อมต่อแบบขนานกับแหล่งจ่ายไฟ SITOP 24-V หรือ 48-V จาก 20 A เพื่อตัดการเชื่อมต่อตัวป้อนที่ได้รับผลกระทบในมิลลิวินาทีในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรโมดูลเพิ่มกำลังให้กระแสไฟฟ้าดับสูงที่ต้องการโดยเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กเพื่อตัดการเชื่อมต่อตัวป้อนที่ได้รับผลกระทบ

โมดูลเพิ่มพลังงาน SITOP PBM1200