ใช้ประโยชน์จากหน่วย 3RA24 ที่ประกอบไว้ล่วงหน้า
สั่งซื้อชุดค่าผสมสตาร์-เดลต้าที่ผ่านการทดสอบจากโรงงานในขนาด S00 ถึง S3 สำหรับเอาต์พุตสูงถึง 90 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและใช้งานได้
ชุดคอนแทคเตอร์ SIRIUS star delta นำเสนอโซลูชันที่เชื่อถือได้และประหยัดพื้นที่สำหรับการสตาร์ทมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสด้วยประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการลดกระแสเริ่มต้นเป็นหนึ่งในสามของค่าโดยตรงบนสายจะช่วยปกป้องระบบของคุณและยืดอายุการใช้งานมอเตอร์การออกแบบของSiemens เอาชนะความท้าทายในการสวิตช์โอเวอร์ทั่วไป เช่น ระดับสูงสุดของกระแสและการสึกหรอของสัมผัสผ่านวงจรที่เหมาะสมและส่วนประกอบในตัว ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานที่ราบรื่นและประสิทธิภาพในระยะยาว
จำกัดการไหลของมอเตอร์ให้เพียงเล็กน้อยของการสตาร์ทแบบต่อสายโดยตรง ช่วยปกป้องอุปกรณ์ป้องกันอัพสตรีมและลดความเครียดทางไฟฟ้าในระบบ
ปรับใช้ชุดประกอบแบบมีสายล่วงหน้าซึ่งได้รับการทดสอบด้วยการเชื่อมต่อแบบบูรณาการ ตัดความพยายามในการเดินสายไฟและลดเวลาในการใช้งานให้สั้นลง
ใช้ส่วนประกอบ SIRIUS ที่แข็งแกร่งและวงจรสตาร์-เดลต้าที่ต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรบกวนและการสึกหรอของสัมผัสระหว่างการสวิตช์โอเวอร์
สั่งซื้อชุดค่าผสมสตาร์-เดลต้าที่ผ่านการทดสอบจากโรงงานในขนาด S00 ถึง S3 สำหรับเอาต์พุตสูงถึง 90 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและใช้งานได้
เลือกเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่เหมาะกับมาตรฐานการสร้างของคุณ ทั้งสองตัวเลือกมีให้เลือกในพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบไว้ล่วงหน้า
ติดตั้งโมดูลฟังก์ชั่นที่มีแหล่งจ่ายไฟ AC/DC กว้าง 24—240 V ระยะเวลา 0.5—60 วินาที และช่วงเวลาเดด 50 มิลลิวินาทีในตัวเพื่อลดความซับซ้อนในการเดินสายไฟ