ค่า B10d (หมายถึง: จำนวนรอบการสลับในระหว่างที่ 10% ของรีเลย์อาจล้มเหลวภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด) มีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงานตาม ISO 13849-1 และ IEC 62061มักใช้ในการคำนวณ PFHD (ความน่าจะเป็นของความล้มเหลวอันตรายต่อชั่วโมง) หรือ MTTFD (เวลาเฉลี่ยต่อความล้มเหลวอันตราย) ในตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
การใช้ค่า B10d สำหรับรีเลย์ข้อต่อ: การกำหนด MTTFD (เวลาเฉลี่ยต่อความล้มเหลวที่เป็นอันตราย) MTTFD คำนวณจากค่า B10d ความถี่ในการทำงานและจำนวนหน้าสัมผัสการสวิตช์:
MTTFD = (B10d)/(0.1 x n x ความถี่ในการสลับต่อชั่วโมง x 3600)
n = จำนวนข้อผิดพลาดที่เป็นอันตรายต่อรอบ (ปกติ 1)
ความถี่ในการทำงานต้องเป็นจริง
การคำนวณ PFHD (ความน่าจะเป็นของความล้มเหลวอันตรายต่อชั่วโมง) หากจำเป็นค่า PFHD ที่จำเป็นสำหรับ SIL (Safety Integrity Level) ตาม IEC 62061 สามารถคำนวณได้จาก MTTFD และปัจจัยอื่น ๆ
การประเมินระดับประสิทธิภาพ (PL) ตาม ISO 13849-1 ค่า MTTFD ใช้ร่วมกับพารามิเตอร์ความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น DC (การตรวจวินิจฉัย) และโครงสร้าง (ประเภท B, 1, 2, 3 หรือ 4) เพื่อกำหนดระดับประสิทธิภาพ (PL) ของวงจรความปลอดภัย