Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SIRIUS ควบคุม 3RT7

ซีรีส์ SIRIUS 3RT7 ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมและการป้องกันของ Siemens ด้วยโซลูชันที่ทันสมัย กะทัดรัด และเชื่อถือได้ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและความยืดหยุ่นในการติดตั้งซีรี่ส์ 3RT7 ที่เปิดตัวในปี 2021 รองรับการใช้งานการควบคุมมอเตอร์ที่หลากหลายในขณะที่รักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอและความสะดวกในการผสานรวม

ซีรีส์ประกอบด้วย:

  • คอนแทคเตอร์ 3RT7 (6—95 A)
  • รีเลย์โอเวอร์โหลดความร้อน 3RU7 (0.11—100 A)
  • รีเลย์ระดับกลาง 3RH7 (4 หน้าสัมผัสขยายได้ถึง 8 หน้าสัมผัส)

ด้วยการบูรณาการแบบโมดูลาร์ ช่วงการทำงานที่กว้างและคุณสมบัติการเดินสายที่เรียบง่าย ซีรี่ส์ 3RT7 ช่วยปรับปรุงการออกแบบแผงและปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

ประโยชน์ที่สำคัญ

ลดความยุ่งยากในการติดตั้งและการเดินสายไฟ

ลดเวลาในการติดตั้งด้วยการออกแบบสายไฟที่สะดวก ตัวบ่งชี้ความยาวแถบ และขนาดกะทัดรัดที่รองรับการประกอบแผงที่มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงความน่าเชื่อถือในทุกสภาพการทำงาน

รองรับการควบคุมมอเตอร์ที่มีเสถียรภาพพร้อมช่วงการทำงานของอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าที่กว้างซึ่งช่วยรักษาประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

เปิดใช้งานการกำหนดค่าระบบที่ยืดหยุ่น

ปรับให้เข้ากับความต้องการของแอปพลิเคชันด้วยหน้าสัมผัสรีเลย์ที่ขยายได้และการรวมโมดูลาร์ระหว่างคอนแทคเตอร์และรีเลย์โอเวอร์โหลดความร้อน

ความสามารถที่โดดเด่น