การก่อสร้างที่ทนทานและเกรดอุตสาหกรรม
มีจำหน่ายในรูปแบบพลาสติกโลหะและทนทานพร้อมวัสดุที่แข็งแรงที่รองรับอายุการใช้งานยาวนานและเพิ่มความต้านทานต่อน้ำมันและการกัดกร่อน
ส่วนประกอบควบคุมอุตสาหกรรมต้องปรับสมดุลความทนทานประสิทธิภาพการติดตั้งและความน่าเชื่อถือในระยะยาวซีรีส์ SIRIUS Command 3SB6 เป็นชุดปุ่มกดและไฟแสดงสถานะที่สอดคล้องกับ RoHS ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ สไตล์ที่ทันสมัย และการใช้งานที่คุ้มค่าผิวโลหะการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมและความเข้ากันได้กับแรงดันไฟฟ้ากว้างทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ซีรี่ส์ 3SB6 ช่วยลดเวลาในการติดตั้งรองรับการทำงานของเครื่องจักรที่เสถียรและลดต้นทุนการบำรุงรักษาและพลังงานด้วยโครงสร้างที่ทนทานและเทคโนโลยี LED ในตัว
ติดตั้งโมดูลได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การออกแบบโมดูลแบบสแนปฟิตที่ช่วยให้ประกอบได้ง่ายและปราศจากเครื่องมือการติดตั้งที่เรียบง่ายช่วยลดเวลาในการตั้งค่าและรองรับการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
รักษาการทำงานที่มั่นคงด้วยวัสดุ PA ที่ทนต่อการกัดกร่อนโครงสร้างที่ทนทานและความน่าเชื่อถือในการสัมผัสสูงซีรี่ส์นี้สร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในรอบการทำงานที่ยาวนานขึ้น
ลดการใช้พลังงานและการบำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยี LED แบบบูรณาการที่ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนประกอบไฟไส้แบบดั้งเดิม
มีจำหน่ายในรูปแบบพลาสติกโลหะและทนทานพร้อมวัสดุที่แข็งแรงที่รองรับอายุการใช้งานยาวนานและเพิ่มความต้านทานต่อน้ำมันและการกัดกร่อน
ซีรี่ส์ 3SB6 รองรับแรงดันไฟฟ้าการทำงานที่หลากหลาย รวมถึง 6V ถึง 380V AC/DC ช่วยให้สามารถปรับใช้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายและข้อกำหนดของระบบควบคุม
สายทั้งหมดให้ระดับการป้องกันสูงถึง IP65 ความน่าเชื่อถือในการสัมผัสสูงและอายุการใช้งานไฟฟ้าสูงถึง 500,000 รอบรองรับการทำงานที่เชื่อถือได้ในการใช้งานในอุตสาหกรรม