Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ซิเรียส 3RM1?

สตาร์ทSIRIUS 3RM1 motor starter ให้การสลับและการป้องกันแบบเต็มรูปแบบสำหรับมอเตอร์ขนาดเล็กสูงถึง 3 กิโลวัตต์ในตัวเรือนขนาดกะทัดรัด 22.5 มม.มีให้เลือกในการกำหนดค่าโดยตรงแบบออนไลน์และการย้อนกลับ รวมถึงรุ่นที่มีฟังก์ชันความปลอดภัยแบบบูรณาการ ใช้เทคโนโลยีการสวิตช์ไฮบริดที่ทนทานและประหยัดพลังงานหน่วยนี้มีใบรับรอง IEC, CCC และ UL สำหรับการปรับใช้ทั่วโลก

siemenssirius-003-ret02-a large

ประโยชน์ที่สำคัญ

ประหยัดพื้นที่

อุปกรณ์หนึ่งรวมฟังก์ชั่นหลายอย่างเช่นการสตาร์ทแบบออนไลน์โดยตรงการสตาร์ทย้อนกลับและการป้องกันการโอเวอร์โหลดนอกจากนี้การกำหนดค่ากลุ่มสามารถป้องกันการลัดวงจรได้ถึง 55 kA ด้วยตัวป้องกันสตาร์ทมอเตอร์เพียงตัวเดียว

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เทคโนโลยีการสวิตช์ไฮบริดของเราใช้เซมิคอนดักเตอร์ที่สึกหรอต่ำสำหรับการเปิดและปิดมอเตอร์ในระยะการทำงานเทคโนโลยีรีเลย์ประหยัดพลังงานส่งผลให้สตาร์เตอร์ที่ทนทานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระดับสูง

ติดตั้งและใช้งานได้อย่างง่ายดาย

จัดการการป้อนเข้าในวงจรหลักสำหรับสตาร์ทมอเตอร์หลายตัวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านระบบป้อนเข้าพิเศษพวกเขาเชื่อมต่อกันโดยใช้บัสบาร์สามเฟสที่มีการเดินสายไฟขั้นต่ำ

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นาฬิกา

วิดีโอ | SIRIUS 3RM1 ล้มเหลวปลอดภัย

วิดีโอ | สายไฟขั้นต่ำ SIRIUS 3RM1

วิดีโอ | เทคโนโลยีการสวิตช์ไฮบริด SIRIUS 3RM1

อ่าน

โบรชัวร์ | SIRIUS 3RM1 motor starter

โบรชัวร์ | ชุดเริ่มต้น SIRIUS 3RM1

โบรชัวร์ | ขับเคลื่อนระบบควบคุมอุตสาหกรรมไฮบริด SIRIUS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชุดเริ่มต้น SIRIUS 3RM1

สั่งซื้อชุดเริ่มต้น SIRIUS 3RM1 ในราคาพิเศษคุณจะได้รับสตาร์ทเตอร์แบบย้อนกลับในราคาของสตาร์ทเตอร์โดยตรงและได้รับประโยชน์จากอุปกรณ์เสริมฟรีที่หลากหลาย