ตัวแก้ไขการตั้งค่า
เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถนำเข้าและส่งออกชุดพารามิเตอร์การจัดการพารามิเตอร์การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้วยการแสดงรูปคลื่นการควบคุมอุปกรณ์และการตรวจสอบและการเปรียบเทียบไฟล์การตั้งค่าสำหรับการจัดการอุปกรณ์ที่ครอบคลุม
โปรแกรมการทำงานและการพารามิเตอร์ Reydisp เป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ใช้สำหรับการกำหนดค่าของรีเลย์ป้องกัน Reyrolleมีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายพร้อมบทช่วยสอนและไฟล์ช่วยเหลือในตัวซึ่งช่วยลดความต้องการในการฝึกอบรมเพิ่มเติมซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้สามารถดูและแก้ไขการตั้งค่าดูข้อมูลข้อผิดพลาดการกำหนดค่าภาษารีเลย์เส้นโค้ง IDMT และจุดข้อมูลการสื่อสารเดอะ Reydisp Evolution ชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
ซอฟต์แวร์ Language Editor ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งข้อความที่แสดงในรีเลย์โครงสร้างเมนูและมุมมองเครื่องมือ
เครื่องมือซอฟต์แวร์ Communication Editor ภายในชุด Reydisp ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าโปรโตคอลรีเลย์และจุดข้อมูลสำหรับโปรโตคอล IEC 60870-5-103, DNP 3.0 และ MODBUS ช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อสถานีย่อยได้ง่ายขึ้น
ซอฟต์แวร์ Curve Editor ช่วยให้สามารถสร้างเส้นโค้ง IDMTL สำหรับรีเลย์ Reyrolle ให้ความยืดหยุ่นในการจัดเกรดกับอุปกรณ์อื่นมันนำเข้าเส้นโค้งที่มีอยู่สร้างเส้นโค้งใหม่และส่งเส้นโค้งไปยังรีเลย์โดยตรง
เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถนำเข้าและส่งออกชุดพารามิเตอร์การจัดการพารามิเตอร์การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้วยการแสดงรูปคลื่นการควบคุมอุปกรณ์และการตรวจสอบและการเปรียบเทียบไฟล์การตั้งค่าสำหรับการจัดการอุปกรณ์ที่ครอบคลุม
ซอฟต์แวร์ช่วยให้สามารถนำเข้าและส่งออกไฟล์ภาษา แก้ไขการแสดงภาษาตามคำอธิบายที่ต้องการ และจัดการไฟล์ภาษาบนรีเลย์สำหรับการกำหนดค่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่กำหนดเอง
ซอฟต์แวร์ช่วยให้สามารถนำเข้าและส่งออกไฟล์จุดข้อมูล DNP3.0, MODBUS RTU และ IEC 60870-5-103 แก้ไขข้อมูลที่แสดงแก้ไขรูปแบบข้อมูลและการกำหนดหมายเลขและเปิดหรือปิดใช้งานจุดข้อมูลภายในโปรโตคอล
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้เปิดและบันทึกเส้นโค้ง สร้างเส้นโค้งจากเทมเพลตและส่งไปยังรีเลย์ เพิ่มเส้นโค้งอ้างอิงสำหรับการเปรียบเทียบ แก้ไขจุดในกริดและบันทึกหรือพิมพ์กราฟในหลายรูปแบบ
ซอฟต์แวร์นี้เข้ากันได้กับ Microsoft Windows XP SP3 หรือใหม่กว่า Vista, Windows 7 และ 10 ต้องใช้ RAM 1GB อุปกรณ์ตัวชี้และพอร์ตอนุกรมหรือ USB เสริมสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์