สร้างฟังก์ชั่นการป้องกันที่ยืดหยุ่น
ปรับแต่งการป้องกันด้วยฟังก์ชั่นเพิ่มเติม 20 ฟังก์ชั่นรวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่หรือกำลังย้อนกลับปรับรีเลย์ให้เข้ากับความต้องการเครือข่ายที่เฉพาะเจาะจง เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและความปลอดภัยของระบบ
รีเลย์ SIPROTEC 7SC80 เป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดปกป้องและทำให้ตัวป้อนจ่ายแรงดันไฟฟ้าปานกลางโดยอัตโนมัติจัดการการกำหนดค่าจุดที่เป็นกลางต่างๆเราให้บริการแพลตฟอร์มที่คุ้มค่าสำหรับการจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าของคุณการรบกวนของกริดและความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วSIPROTEC 7SC80 ของเราแก้ไขปัญหานี้ด้วยระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมและความสามารถในการควบคุมระยะไกลเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อปัญหาของคุณ ลดการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ และเปิดใช้งานการฟื้นฟูกริดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างฟังก์ชั่นการป้องกันที่กำหนดเองสำหรับความต้องการเฉพาะลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้แบบบูรณาการ (CFC) ช่วยให้สามารถปรับแต่งระบบอัตโนมัติสำหรับสวิตช์เกียร์ รวมถึงการเชื่อมต่อและการกำจัดโหลดรับประกันความพร้อมใช้งานสูงและการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยโปรโตคอลซ้ำซ้อนเช่น RSTP, PRP และ HSR ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของกริด
ใช้แพลตฟอร์มที่คุ้มค่านี้สำหรับการจัดการระบบพลังงานรักษาแหล่งจ่ายไฟไฟฟ้าที่มั่นคงและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้าของคุณ เพิ่มเสถียรภาพของกริดโดยรวมและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
เข้าถึงค่าที่วัดได้กว้างขวาง ค่าที่วัดได้ และค่าขีด จำกัด เพื่อปรับปรุงการจัดการระบบและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ บันทึกการเดินทาง และบันทึกความผิดพลาดเพื่อรับข้อมูลสำคัญสำหรับการใช้งานสถานีย่อยที่ทันสมัย
ปรับใช้อุปกรณ์ในสภาวะที่ต้องการและรับประโยชน์จากช่วงอุณหภูมิที่ขยายถึง —50 °C ถึง 85 °C ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและอายุการใช้งานยาวนาน
ปรับแต่งการป้องกันด้วยฟังก์ชั่นเพิ่มเติม 20 ฟังก์ชั่นรวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่หรือกำลังย้อนกลับปรับรีเลย์ให้เข้ากับความต้องการเครือข่ายที่เฉพาะเจาะจง เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและความปลอดภัยของระบบ
ควบคุมเซอร์กิตเบรกเกอร์และอุปกรณ์สวิตช์หลักโดยตรงจากรีเลย์ใช้ระบบอัตโนมัติและลอจิก PLC ด้วย CFC แบบบูรณาการสำหรับระบบอัตโนมัติของสวิตช์เกียร์ รวมถึงการเชื่อมต่อและการกำจัดโหลด
เชื่อมต่อผ่านอีเธอร์เน็ต, IEC 61850, DNP3 TCP และ PROFINETใช้โปรโตคอลความซ้ำซ้อน RSTP, PRP และ HSR เพื่อความพร้อมใช้งานสูงเข้าถึงจากระยะไกลผ่านเว็บ HMI สำหรับการอัปเดตและการควบคุม