Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้SIPROTEC 7SA82

SIPROTEC 7SA82 ให้การป้องกันระยะทางที่เชื่อถือได้สำหรับการป้องกันสายไฟที่ปรับให้เหมาะสมและกะทัดรัดในระบบแรงดันไฟฟ้าปานกลางและแรงดันสูงด้วยความยืดหยุ่นและเครื่องมือวิศวกรรม DIGSI 5 อันทรงพลัง อุปกรณ์ SIPROTEC 7SA82 จึงนำเสนอโซลูชันที่มุ่งเน้นอนาคตสำหรับการป้องกัน การควบคุม ระบบอัตโนมัติ การตรวจสอบและ PQ พื้นฐาน

ฟังก์ชั่นหลัก ได้แก่:

  • การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน SIPROTEC 5 และ SIPROTEC 4 สาย
  • การสะดุด 3 ขั้ว โดยมีเวลาสั่นสะเทือนขั้นต่ำ 19 ms
  • หม้อแปลงกระแส 4 ตัว
  • หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า 4 ตัว
  • อินพุตไบนารี 11 หรือ 23
  • เอาต์พุตไบนารี 9 หรือ 16
  • โครงสร้างปริมาณฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสำหรับอินพุตและเอาต์พุตไบนารีมีอยู่ในโมดูลฐาน 1/3การเพิ่มโมดูลขยาย 1/6 เป็นไปไม่ได้มีให้พร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่หรือเล็ก
  • ความกว้างของตัวเรือน 1/3 x 19 นิ้ว
  • การเคลือบมาตรฐานตามมาตรฐาน

ประโยชน์ที่สำคัญ

ให้การป้องกันระยะห่างขนาดกะทัดรัดและปลอดภัย

การป้องกันระยะทางที่กะทัดรัดและราคาประหยัดและความปลอดภัยเนื่องจากฟังก์ชั่นการป้องกันอันทรงพลังทำให้ SIPROTEC 7SA82 เป็นตัวเลือกที่ทรงพลัง

เข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย

เข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและปลอดภัยผ่านเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานเพื่อแสดงข้อมูลและข้อมูลการวินิจฉัยทั้งหมด รวมทั้งไดอะแกรมเวกเตอร์ หน้าจอแสดงผลแบบบรรทัดเดียว และอุปกรณ์

เพลิดเพลินกับความพร้อมใช้งานสูง

SIPROTEC 7SA82 ให้ความพร้อมใช้งานสูงสุดแม้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรงโดยใช้การเคลือบแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ความสามารถที่โดดเด่น

คุณสมบัติและฟังก์ชั่น

สำรวจแหล่งข้อมูล