การกระโดดความเร็วสูง
บรรลุเวลาการสะท้อนความเร็วสูงเพื่อปกป้องระบบของคุณช่วงการตั้งค่าอิมพีแดนซ์ให้การป้องกันที่แม่นยำแม้แต่เส้นที่สั้นที่สุดด้วยการตั้งค่าที่เล็กมาก
SIPROTEC 7SA63 เป็นรีเลย์ป้องกันระยะทางที่ออกแบบมาสำหรับการป้องกันสากลการควบคุมและระบบอัตโนมัติในทุกระดับแรงดันไฟฟ้ามันรวมเข้ากับระบบ SIPROTEC 4 ได้อย่างราบรื่นเพื่อมอบโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าของคุณ
ใช้ประโยชน์จากเวลาการสะดุดความเร็วสูงเพื่อการกำจัดความผิดพลาดอย่างรวดเร็ว ปกป้องสินทรัพย์ที่สำคัญของคุณเครื่องตรวจจับความอิ่มตัวของหม้อแปลงกระแสป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกไม่เลือกเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการป้องกันทางไกลแบบแยกตามขั้นตอนช่วยเพิ่มความสามารถในการเลือกและความพร้อมใช้งานเพื่อการประสานงานระบบและเวลาทำงานที่ดีขึ้น
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้กำลังถูกยกเลิกอย่างต่อเนื่อง
ปกป้องระบบของคุณด้วยการสะดุดความเร็วสูงและการตรวจจับความผิดพลาดที่แม่นยำป้องกันการกระแทกแบบไม่เลือกด้วยเครื่องตรวจจับความอิ่มตัวของหม้อแปลงปัจจุบันลดการหยุดทำงานและปรับปรุงความยืดหยุ่น
ใช้รีเลย์ที่ยืดหยุ่นนี้ในทุกระดับแรงดันไฟฟ้ารับการปรับตัวอัตโนมัติแบบปรับได้และการควบคุมขั้นสูงสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์และไอโซเลเตอร์ปรับปรุงการทำงานและปรับให้เข้ากับความต้องการเครือข่ายที่หลากหลาย
รองรับโครงสร้างพื้นฐานของคุณในอนาคตด้วยรีเลย์สากล เพื่อรักษาความปลอดภัยในการลงทุนลดต้นทุนการดำเนินงานผ่านการป้องกันและระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
บรรลุเวลาการสะท้อนความเร็วสูงเพื่อปกป้องระบบของคุณช่วงการตั้งค่าอิมพีแดนซ์ให้การป้องกันที่แม่นยำแม้แต่เส้นที่สั้นที่สุดด้วยการตั้งค่าที่เล็กมาก
รวมการสื่อสารแบบรีเลย์ต่อรีเลย์แบบดิจิตอลผ่านอินเทอร์เฟซข้อมูลการป้องกันแบบอนุกรมพอร์ตระบบรองรับโปรโตคอล IEC 61850, IEC 60870-5-103, PROFIBUS DP และ DNP 3 สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่นและการรวมระบบ
ส่งมอบระยะห่าง 6 ระบบที่ไม่สวิตช์ ความผิดพลาดของดินที่มีความต้านทานสูง ตัวระบุข้อผิดพลาด การตรวจจับกำลังสวิงและการรีล็อคอัตโนมัติตรวจสอบวงจรการเดินทาง บันทึกเหตุการณ์และบันทึกข้อผิดพลาดของออสซิลโลกราฟิก