วัดตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30
ทำการบันทึกคุณภาพพลังงานตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 เพื่อการวัดคุณภาพพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานคาดหวังข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
เครื่องบันทึกความผิดพลาด SIPROTEC 7KE85 ตรวจสอบห่วงโซ่คุณค่าพลังงานทั้งหมดของคุณตั้งแต่การผลิตจนถึงการแจกจ่ายรับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับระบบแรงดันไฟฟ้าปานกลาง สูง และสูงพิเศษ และโรงไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ามักประสบกับเหตุการณ์เช่นกรณีโหลดที่สำคัญ การลัดวงจร หรือปัญหาคุณภาพพลังงานที่ทำให้การวิเคราะห์ความล้มเหลวซับซ้อนขึ้นSIPROTEC 7KE85 ให้การประเมินและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการของคุณที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วิเคราะห์ความล้มเหลวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณ
รับข้อมูลโดยละเอียดจากช่องอนาล็อกสูงสุด 40 ช่องและการบันทึกคุณภาพพลังงาน (IEC 61000-4-30)หน่วยวัดระยะฟาซอร์ (PMU) (IEEE C37.118) ช่วยให้สามารถซิงโครไนซ์และการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท ช่วยเพิ่มความโปร่งใสของข้อมูล
รับการประเมินที่จัดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการระบบพลังงานของคุณวิเคราะห์ความล้มเหลวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบพลังงานของคุณ
เพิ่มความโปร่งใสของข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของโรงงานประหยัดเวลาและเงินด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญ
การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้การทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ง่ายและใช้งานง่ายลดความซับซ้อนของงานประจำวันและลดเวลาการฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำการบันทึกคุณภาพพลังงานตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 เพื่อการวัดคุณภาพพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานคาดหวังข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ใช้ SIPROTEC 7KE85 เป็นหน่วยวัดระยะฟาซอร์ (PMU) ตามโปรโตคอล IEEE C37.118เปิดใช้งานการซิงโครไนซ์อย่างแม่นยำและการวัดปริมาณไฟฟ้าในพื้นที่กว้างเพื่อความเสถียรของกริด
กำหนดค่าและขยายโครงสร้างปริมาณ I/O โดยการใช้ประโยชน์จากระบบโมดูลาร์ SIPROTEC 5รองรับช่องอนาล็อกสูงสุด 40 ช่องอินพุตไบนารี 43 อินพุตและเอาต์พุตไบนารี 33 รายการสำหรับการรวมระบบที่ปรับเปลี่ยนได้