อินพุตและเอาต์พุตแบบยืด
นำเสนอตัวเลือกมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าห้าแบบพร้อมหม้อแปลงกระแส 4 ตัว หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า 4 ตัว อินพุตไบนารี 11 ถึง 75 อินพุต และเอาต์พุตไบนารี 9 ถึง 41
ตัวควบคุมเบย์ SIPROTEC 6MD85 เป็นตัวควบคุมเบย์แบบแยกส่วนสำหรับสวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าปานกลางและแรงดันสูงถึงสูงพิเศษพร้อมการทำงานในตัวและฟังก์ชั่นการป้องกันที่กว้างขวาง
ส่วนหนึ่งของตระกูล SIPROTEC 5 รองรับฟังก์ชั่นการป้องกันจำนวนมากจากไลบรารี SIPROTEC และอนุญาตให้รวม IO เฉพาะแอปพลิเคชันรุ่นมาตรฐานประกอบด้วยหม้อแปลงเครื่องมือและรองรับการป้องกันแบบเลือกของสายเหนือศีรษะและสายเคเบิลด้วยตัวป้อนปลายเดียวและหลายขั้ว
เทมเพลตแอปพลิเคชัน DIGSI 5 ให้การกำหนดค่าพร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานมาตรฐานการเชื่อมต่อสวิตช์เกียร์และการควบคุมแบบขยาย
6MD85 ให้การควบคุมเบย์แบบบูรณาการพร้อมฟังก์ชั่นการป้องกันที่หลากหลาย ช่วยให้การทำงานที่เชื่อถือได้และระบบอัตโนมัติของระบบแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ
DIGSI 5 ช่วยให้สามารถกำหนดค่าและรวมฟังก์ชันทั้งหมดได้ตามต้องการ และการออกแบบโมดูลาร์ทำให้ iOS ปรับให้เข้ากับแอปพลิเคชันของคุณได้ง่ายการใช้งานที่ใช้งานง่ายและการออกแบบซอฟต์แวร์ช่วยให้การใช้งานและการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัว
6MD85 เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท เฟิร์มแวร์ที่ลงนามการเข้าถึงเครือข่ายที่ได้รับการรับรองและการบันทึกเหตุการณ์ที่ปลอดภัยการเคลือบผิวแบบสอดคล้องช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้แม้ภายใต้สภาวะแวดล้อม
นำเสนอตัวเลือกมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าห้าแบบพร้อมหม้อแปลงกระแส 4 ตัว หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า 4 ตัว อินพุตไบนารี 11 ถึง 75 อินพุต และเอาต์พุตไบนารี 9 ถึง 41
รองรับโมดูลการสื่อสารแบบเสียบได้สูงสุด 4 โมดูลสำหรับโปรโตคอลที่แตกต่างและซ้ำซ้อนรวมถึง IEC 61850-8-1 และ IEC 61850-9-2 Clientช่วยให้การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมป้องกันอย่างปลอดภัยในระยะทางไกลและสื่อทางกายภาพ
ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขลอจิคกราฟิกสำหรับระบบอัตโนมัติ, Ethernet RJ45 ในตัวสำหรับ DIGSI 5 และ IEC 61850, หน่วยวัดแบบ Phasor พร้อม IEEE C37.118, การบันทึกข้อผิดพลาด, การสลับจุดต่อคลื่น และฟังก์ชันการทดสอบเสริม