Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้อง3SK safety relays

SIMATIC MICRO-DRIVE เป็นระบบไดรฟ์ในช่วงแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษจากความปลอดภัยตั้งแต่ 24 V ถึง 48 V ด้วยระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการทั้งหมด (TIA) ระบบอเนกประสงค์นี้มอบวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพและการใช้งานที่รวดเร็วสำหรับการใช้งานเช่น AGV และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระบบไดรฟ์ที่ทนต่ออนาคตนี้มีฟังก์ชันการควบคุมการเคลื่อนไหวที่เสริมด้วยตัวควบคุม SIMATIC ที่เข้ากันได้

ใช้ SIMATIC MICRO-DRIVE PDC เพื่อกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ รถรับส่งสำหรับเครื่องจัดเก็บและดึงข้อมูลและระบบจัดเก็บ ยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGV) และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ไดรฟ์ SIMATIC MICRO-DRIVE TM เป็นโมดูลเทคโนโลยีสำหรับ SIMATIC ET 200SPสามารถควบคุมได้จาก SIMATIC S7-1500/ 1200 ผ่านวัตถุเทคโนโลยี (TO)ในแนวคิดระบบกระจาย ไดรฟ์ TM สามารถใช้ร่วมกับตัวควบคุมแบบกระจายหรือController แบบเปิดของ SIMATIC ET 200SP

ประโยชน์ที่สำคัญ

ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

ระบบไดรฟ์ใช้งานง่ายกับ TO และ SINAMICS Drive Lab และทำงานร่วมกับ TIA Portalคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใด ๆ สำหรับการเดินสายด้วยเทคโนโลยีการpush-in

เพิ่มพื้นที่ให้สูงสุด

ด้วยไดรฟ์ SIMATIC ET 200SP TM คุณสามารถใช้พื้นที่ในตู้ควบคุมได้อย่างเหมาะสมที่สุด: ระบบแคบกว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบกระจายได้ประมาณ 50%

นำไปใช้กับโซลูชันที่หลากหลาย

ส่วนประกอบของระบบที่ยืดหยุ่นสามารถรวมเข้าด้วยกันและมีใบรับรองที่หลากหลาย (UL, CE ฯลฯ) สำหรับการใช้งานระบบทั่วโลกระบบไดรฟ์ SIMATIC MICRO-DRIVE PDC สามารถใช้งานได้ง่ายๆ ผ่านเทคโนโลยีตัวเข้ารหัส IQ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ