Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SINAMICS S210

SINAMICS S210 เป็นระบบเซอร์โวไดรฟ์อเนกประสงค์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานควบคุมการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนและไดนามิกในช่วงพลังงาน 50 W ถึง 7 kW ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์การจัดการและการพิมพ์ดิจิตอลไปจนถึงการประมวลผลไม้พลาสติกและเซรามิกประกอบด้วยเซอร์โวไดรฟ์และเซอร์โวมอเตอร์ให้ความแม่นยำประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดด้วยวิศวกรรม การบำรุงรักษา และการใช้งานที่คล่องตัว

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

ประโยชน์ที่สำคัญ

ไอคอนที่มีลูกศรสองลูกข้ามกัน

เพลิดเพลินกับฟังก์ชั่นที่ยืดหยุ่นและหลาก

SINAMICS S210 เคลื่อนย้ายโหลดน้ำหนักเบาเฉลี่ยและขนาดใหญ่แบบไดนามิกเชื่อมต่อกับระบบควบคุมด้วยอินเทอร์เฟซการสื่อสาร PROFINET IRT หรือกับระบบควบคุมของบุคคลที่สามผ่าน Ethernet/IP

ไอคอนเครื่องวัดความเร็ว

พึ่งพาระบบเซอร์โวไดรฟ์ที่แม่นยำสูง

SINAMICS S210 เร่งความเร็วและช้าลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถใช้เวลารอบสั้นและความแม่นยำด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนตัวเข้ารหัสความละเอียดสูงช่วยให้สามารถตรวจจับได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเข้ารหัสที่สองเพิ่มเติมสำหรับระบบวัดโดยตรง

ไอคอนที่มีมือเปิดเหนือปุ่มฉุกเฉิน

ปกป้องเครื่องจักรและบุคลากรของคุณ

SINAMICS S210 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสูงสุด - SIL3 (EN 61508) และ PL e (EN ISO 13849-1) นำเสนอการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานที่ปลอดภัยการจัดการผู้ใช้ส่วนบุคคลและการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างเซอร์โวไดรฟ์และTIA Portal

รายละเอียดที่สำคัญ

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2 เอส-1 ฟุต 2

ซิโมติกส์ S-1FS2

ช่วงพลังงาน

1 AC 200 - 240 โวลต์/ 0.1 กิโลวัตต์ - 0.75 กิโลวัตต์

3 AC 200 - 240 โวลต์/0.24 กิโลวัตต์ - 4.2 กิโลวัตต์

3 AC 380 - 480 โวลต์/ 0.4 กิโลวัตต์ - 7 กิโลวัตต์

1 AC 200 - 240 โวลต์/ 0.05 กิโลวัตต์ - 0.75 กิโลวัตต์

3 AC 200 - 240 โวลต์/ 0.05 กิโลวัตต์ - 3.9 กิโลวัตต์

3 AC 380 - 480 โวลต์/0.4 กิโลวัตต์ - 6.4 กิโลวัตต์

1 AC 200 - 240 โวลต์/ 0.8 กิโลวัตต์

3 AC 200 - 240 โวลต์/0.45 กิโลวัตต์ - 1.7 กิโลวัตต์

3 AC 380 - 480 โวลต์/ 0.8 กิโลวัตต์ - 1.9 กิโลวัตต์

ช่วงแรงบิด

1 AC 200 - 240 โวลต์/0.16 นิวตันเมตร - 3.6 นิวตันเมตร

3 AC 200 - 240 โวลต์/0.16 นิวตันเมตร - 40 นิวตันเมตร

3 AC 380 - 480 โวลต์/1.27 นิวตันเมตร - 40 นิวตันเมตร

1 AC 200 - 240 โวลต์/ 3.1 นิวตันเมตร

3 AC 200 - 240 โวลต์/ 3.1 นิวตันเมตร - 14 นิวตันเมตร

3 AC 380 - 480 โวลต์/ 3.1 นิวตันเมตร - 14 นิวตันเมตร

รุ่นมอเตอร์

เซอร์โวมอเตอร์มาตรฐาน

เซอร์โวมอเตอร์ที่มีการออกแบบที่ถูกสุขอนามัย

การสื่อสาร

PROFINET IRT, โปรฟิเซฟ, โปรฟิเอ็นเนอร์จี, อีเธอร์เน็ต/IP (จาก V6.3)

ฟังก์ชั่นความปลอดภัย

STO, SBC, SS1-T (ควบคุมเวลา), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* สามารถเปิดใช้งานได้โดยใช้ใบอนุญาต)

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อมอเตอร์

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสายเคเบิลเดียว (OCC) พร้อมล็อคแบบปลดเร็ว SPEED-CONNECT และขั้วต่อขนาดกะทัดรัดหมุนได้

ฟังก์ชั่นการควบคุมและการควบคุมการเคลื่อนไหวทั่วไป

SIMATIC S7-1200 G2 มาSIMATIC S7-1500 พียCPU /SIMOTION

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูล

แคตตาล็อกและโบรชัวร์

แคตตาล็อก D 32 | ระบบSINAMICS S210 Servo Drive

แคตตาล็อกออนไลน์

โบรชัวร์ | ภาพรวมไดรฟ์ความถี่ตัวแปร SINAMICS

ลิงก์และการดาวน์โหลด

ประกาศผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม (EPD) /โปรไฟล์Siemens EcoTech (SEP)

คู่มือ