Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ระบบเซอร์โวไดรฟ์ SINAMICS S200

SINAMICS S200 เป็นระบบเซอร์โวไดรฟ์ประสิทธิภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐานและการควบคุมการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพช่วยบรรลุผลผลิตที่สูงขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าโดยการปรับสมดุลคุณสมบัติที่ปรับให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพและใช้งานง่ายโซลูชันระบบแบบองค์รวมนี้ประกอบด้วยเซอร์โวไดรฟ์ SINAMICS S200 เซอร์โวมอเตอร์ SIMOTICS S-1FL2 และสายเคเบิล Motion Connect

ประโยชน์ที่สำคัญ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

การตอบสนองที่ปรับให้เหมาะสมด้วยวงจรควบคุมกระแสที่รวดเร็วและการสื่อสาร PROFINET IRT กับคอนโทรลเลอร์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยความสามารถในการโอเวอร์โหลดสูงสุด 350%เพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำด้วยตัวเข้ารหัสความละเอียดสูงสูงสุด 21 บิต

ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

ควบคุมได้ง่ายด้วยตัวควบคุมเบรกแบบยึดและตัวต้านทานเบรคทำงานด้านวิศวกรรมผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์และ SINAMICS Startdriveการดำเนินการนั้นง่ายด้วยมาตรฐานและการรับรองระดับโลก

รองรับการดำเนินงานของคุณในอนาคต

โซลูชันฮาร์ดแวร์ที่ยืดหยุ่นและการนำเสนอ TIA ที่สมบูรณ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเข้ากันได้กับระบบของคุณทำให้การทำงานของคุณเป็นดิจิทัลด้วยการจำลองเครื่องด้วย SINAMICS DriveSim

รายละเอียดที่สำคัญ

ระบบเซอร์โวไดรฟ์ SINAMICS S200

SINAMICS S200 ระบบเซอร์โวไดรฟ์พื้นฐาน

ช่วงพลังงาน

200 โวลต์... 240 โวลต์ 1/3 AC 0.1 กิโลวัตต์... 1 กิโลวัตต์

380 โวลต์... 480 โวลต์ 3 AC 0.2 กิโลวัตต์... 7 กิโลวัตต์

200 โวลต์... 240 โวลต์ 1/3 AC 0.1 กิโลวัตต์... 1 กิโลวัตต์

วงจรควบคุมความเร็ว

125 ไมครอน

125 ไมครอน

หมวดหมู่ EMC

C2 พร้อมตัวกรองสายภายนอก

C2 พร้อมตัวกรองสายภายนอก

ฟังก์ชั่นความปลอดภัย

STO, SS1-T ผ่านเทอร์มินัล (SIL 3/PL e)

เอ.

มอเตอร์

ช่วงมอเตอร์

SIMOTICS S-1FL21 ความเฉื่อยต่ำ

SIMOTICS S-1FL22 ความเฉื่อยปานกลาง

SIMOTICS S-1FL23 ความเฉื่อยสูง

แรงเฉื่อย

มิลลิเมตร: 0.16 - 33.4 นาโนเมตร

ระบบตัวเข้ารหัส

ตัวเข้ารหัสสัมบูรณ์แบบหมุนเดียว 17 บิต/21 บิต
ตัวเข้ารหัสสัมบูรณ์มัลติเทอร์น 21 บิต+12 บิต

ระดับการป้องกัน

IP65 (สำหรับความสูงของเพลา 20/30/40 คือ IP54, IP65 เป็นตัวเลือก)

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อมอเตอร์

การเชื่อมต่อมอเตอร์แบบพุชล็อคเดียวสำหรับมอเตอร์เฉื่อยต่ำและปานกลาง

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูล

แคตตาล็อกและโบรชัวร์

แคตตาล็อก D 37.1 | ระบบไดรฟ์เซอร์โว SINAMICS S200

แคตตาล็อกออนไลน์

โบรชัวร์ | ระบบเซอร์โวไดรฟ์ SINAMICS S200

โบรชัวร์ | ภาพรวมไดรฟ์ความถี่ SINAMICS

โบรชัวร์ | ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวที่ปรับขนาดได้สำหรับการใช้งานระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน