Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SINAMICS G220

SINAMICS G220 เป็นไดรฟ์ความถี่ตัวแปรประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตในทุกอุตสาหกรรมด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว SINAMICS G220 ยกระดับเทคโนโลยีไดรฟ์ดิจิตอลไปสู่ระดับใหม่ ทำให้แอปพลิเคชันของคุณมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทนต่ออนาคตมากขึ้น

ไดรฟ์ SINAMICS G220 เป็นไดรฟ์ SINAMICS ตัวแรกที่เข้าร่วมSiemens Xceleratorออกแบบมาเพื่อตอบสนองความท้าทายที่หลากหลายและปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้เป็นดิจิทัล

SINAMICS G220 เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่:

  • เคลื่อนย้าย
  • การประมวลผล
  • ปั๊มระบายอากาศการบีบอัด
  • ตำแหน่ง

ฝึกฝนความท้าทายในวันนี้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวด้วย SINAMICS G220

ประโยชน์ที่สำคัญ

ระบบขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Sinamics G220 พร้อมการออกแบบโลหะที่คล่องตัวเน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยี Clean Power ในระดับฮาร์โมนิกต่ำ (THDi < 2%)ลดเวลาในการคัดเลือกและการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ระบบรักษาความปลอดภัย Sinamics G220 ที่มีการออกแบบที่เพรียวบางเน้นการป้องกันเทคโนโลยีขั้นสูงและคุณสมบัติความปลอดภัย

ปลอดภัย

ปกป้องการเข้าถึงกระบวนการอัตโนมัติของคุณระบบซ้ำซ้อนระบบ S2 การป้องกัน IP55 และการเคลือบ 3C3 รับประกันความพร้อมใช้งานของระบบของคุณแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ภาพส่งเสริมการขายสำหรับระบบไดรฟ์ Sinamics G220 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการป้องกันอนาคต

ทนต่ออนาคต

ออกแบบ คอมมิชชั่น และเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันของคุณเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบด้วยการตรวจสอบและวินิจฉัย Cloud และ Edgeตัวเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีพอร์ตโฟลิโอระบบที่ราบรื่นเพิ่มความสามารถของคุณในการตอบสนองความต้องการของตลาด

รายละเอียดที่สำคัญ

SINAMICS G220

SINAMICS G220 คลีนเพาเวอร์

แรงดันไฟฟ้า/ช่วงพลังงาน

3 AC 200... 240 โวลต์, - 20%/+10%: 0.55 - 55 กิโลวัตต์

3 AC 380... 500 โวลต์, - 20%/+10%: 1.1 - 160 กิโลวัตต์

3 AC 380... 500 โวลต์, - 20%/+10%: 7.5 - 160 กิโลวัตต์

แรงดันไฟฟ้า

200 โวลต์, 400 โวลต์

400 โวลต์

ระดับการป้องกัน

IP20, IP55 UL ประเภท 12

IP20, IP55 UL ประเภท 12

การควบคุมมอเตอร์

U/f, FCC, ECO, การควบคุมเวกเตอร์ (ความเร็ว) w/และไม่มีตัวเข้ารหัส; การควบคุมเวกเตอร์ (แรงบิด) w/และไม่มีตัวเข้ารหัส, การควบคุมแรงบิดไม่มีตัวเข้ารหัส

U/f, FCC, ECO, การควบคุมเวกเตอร์ (ความเร็ว) w/และไม่มีตัวเข้ารหัส; การควบคุมเวกเตอร์ (แรงบิด) w/และไม่มีตัวเข้ารหัส, การควบคุมแรงบิดไม่มีตัวเข้ารหัส

การสื่อสาร

โมดูลการสื่อสาร:

CM-PN: PROFINET (RT /IRT, MRP, MRPD และ S2-ความซ้ำซ้อน), โมดบัส TCP/LP, อีเธอร์เน็ต/LP

CM-DP: โปรฟิบัส,

CM-RS485: โมดบัส RTU

โมดูลการสื่อสาร:

CM-PN: PROFINET (RT /IRT, MRP, MRPD และ S2-ความซ้ำซ้อน), โมดบัส TCP/LP, อีเธอร์เน็ต/LP

CM-DP: โปรฟิบัส,

CM-RS485: โมดบัส RTU

ฟังก์ชั่นความปลอดภัย

ในตัว: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-T) SIL 3, PL e, Cat. 4 ผ่านเทอร์มินัลหรือ ProfiSafe

ใบอนุญาตขยายแบบบูรณาการ Sinamics Safety: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

ในตัว: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-T) SIL 3, PL e, Cat. 4 ผ่านเทอร์มินัลหรือ ProfiSafe

ใบอนุญาตขยายแบบบูรณาการ Sinamics Safety: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

ความสามารถที่โดดเด่น

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 ในอุตสาหกรรมสินค้าบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า

SINAMICS G220 ให้ความยืดหยุ่นสูงสำหรับความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วผ่านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสนับสนุนมาตรฐานของโรงงานทั่วโลกในทุกการใช้งานเช่นเครื่องผสม เครื่องเป่าสเปรย์ และเครื่องหมุนเหวี่ยง

สำรวจแหล่งข้อมูล

แคตตาล็อกและโบรชัวร์

แคตตาล็อก D 36.1 | ตัวแปลงสำหรับไดรฟ์แกนเดียว

แคตตาล็อกออนไลน์

โบรชัวร์ | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปรประสิทธิภาพสูงสำหรับทุกอุตสาหกรรม

โบรชัวร์ | ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันรุ่นต่อไป

โบรชัวร์ | วิศวกรรมแปลงไดรฟ์ Startdrive