Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SINAMICS G120X

ฝึกฝนองค์ประกอบ: ตัวแปลง SINAMICS G120X ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับปั๊มและพัดลมในระบบน้ำและน้ำเสียรวมถึงการประยุกต์ใช้ HVAC ในระบบอัตโนมัติในอาคาร

ฟังก์ชั่นพิเศษเช่นการตรวจจับความผิดปกติและการตรวจจับช่องระบายน้ำช่วยให้การทำงานที่เชื่อถือได้และการป้องกันปั๊มเพื่อลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวมของคุณเลือก SINAMICS G120X เพื่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพขณะดำเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐานของคุณ

ตัวแปลงความถี่มาเป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ซึ่งมีมาตรฐานและไร้รอยต่อเมื่อพูดถึงแรงดันไฟฟ้าและประเภทแหล่งจ่ายไฟทั้งหมด และมีให้เลือกในช่วงพลังงานที่ขยายตั้งแต่ 0.75 กิโลวัตต์ถึง 630 กิโลวัตต์อุปกรณ์สอดคล้องกับมาตรฐาน EMC ทั่วโลกและอนุญาตให้ใช้สายเคเบิลมอเตอร์ได้ถึง 150 เมตรในขณะที่รักษาค่าขีด จำกัด EMCฟังก์ชั่นความปลอดภัย Safe Torque Off (STO) ในตัวได้รับการรับรองตาม SIL3

ประโยชน์ที่สำคัญ

ตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถผสานรวม SINAMICS G120X เข้ากับแอปพลิเคชันไดรฟ์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการติดตั้งและพร้อมใช้งานพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดเพลิดเพลินกับการสั่งซื้อ การผสานรวม การใช้งาน การใช้งาน การตั้งค่า และการตั้งค่า

ทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

SINAMICS G120X มีความทนทานและสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่: อุณหภูมิในการทำงานขยายตั้งแต่ -20° C ถึง 60° C (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่แน่นอน)ตัวแปลงสอดคล้องกับ IP20 พร้อมตัวเลือกสำหรับ IP21 ในประเภทเปิด UL

ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน

ตัวแปลงความถี่มีประสิทธิภาพมากกว่า 98%ความยืดหยุ่นของตัวแปลงเมื่อเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสมช่วยให้สามารถใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด

ความสามารถที่โดดเด่น