Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SINAMICS G120

SINAMICS G120 เป็นตัวแปลงความถี่มัลติฟังก์ชั่นแบบแยกส่วนที่สร้างขึ้นสำหรับงานที่หลากหลายเช่น:

  • ระบบลำเลียงที่เรียบง่ายและไดนามิกสูงและเครนแบบวางซ้อน
  • กระบวนการต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำของแรงบิด
  • ตำแหน่งของแกนประสานงานแต่ละตัวหรือหลายแกน

SINAMICS G120 มีให้เลือกสามรุ่นแรงดันไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่าย 200 V, 400 V และ 690 Vมีแพคเกจความปลอดภัยของเครื่องจักรที่ครอบคลุมเพื่อให้การป้องกันระดับสูงสำหรับโมดูลพลังงานและมอเตอร์

นอกจากนี้ยังรวมเข้ากับ Totally Integrated Automation (TIA Portal) และ SINAMICS Startdrive ได้อย่างราบรื่นดังนั้นคุณจึงมีวิศวกรรมมาตรฐานสำหรับไดรฟ์ทั้งหมด

ประโยชน์ที่สำคัญ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

ด้วยพลังงานที่หลากหลายตั้งแต่ 0.55 กิโลวัตต์ถึง 250 กิโลวัตต์ ระบบไดรฟ์อเนกประสงค์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานและสาขาอุตสาหกรรมที่หลากหลายที่สุด และมีจำหน่ายในรุ่นแรงดันต่ำ ปานกลาง และแรงดันสูง

เชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่ของคุณ

สร้างชุดส่วนประกอบที่คุณเลือก (โมดูลพลังงาน ชุดควบคุม แผงควบคุม) จากนั้นเชื่อมต่อมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุมเข้ากับระบบที่มีอยู่และภูมิทัศน์ระบบอัตโนมัติของคุณ

ลดความเสี่ยง

ใช้งานฟังก์ชั่นความปลอดภัยอย่างราบรื่นตามมาตรฐาน SIL 2 (EN 61508) และ PL d (EN ISO 13849-1)รับความปลอดภัยของเครื่องจักรในตัวด้วย Safety Integrated และฟังก์ชั่นความปลอดภัย รวมถึง STO, SS1, SBC, SLS, SDI และ SSM

สิทธิประโยชน์ที่แนะนำ