Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ตัวแปลง Sinamics DC

ขับเคลื่อนกระบวนการอุตสาหกรรมของคุณด้วยตัวแปลง SINAMICS DC ที่สร้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่น

DCM: 6 กิโลวัตต์ถึง 30 เมกะวัตต์

DCP: สูงสุด 250 กิโลวัตต์ที่ 1,000 V DC

เหมาะสำหรับการปรับปรุงใหม่และการจัดเก็บพลังงานมีแรงดันโลหะสูงถึง 950 V AC และข้อต่อ DC-DC แบบสองทิศทางการผสมผสานเทคโนโลยีมอเตอร์ DC ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเข้ากับการควบคุมขั้นสูง การเชื่อมต่อ PROFIBUS/PROFINET และประสิทธิภาพสูงสุดถึง 98% ตัวแปลงเหล่านี้ให้การออกแบบที่กะทัดรัดและความปลอดภัยแบบบูรณาการสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการ

ประโยชน์ที่สำคัญ

ยืดอายุการใช้งานระบบด้วยการปรับขนาดที่ปรับขนาดได้

ปรับปรุงการติดตั้ง DC ที่มีอยู่ให้ทันสมัยโดยไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ ลดเวลาหยุดทำงานและต้นทุนในขณะเดียวกันก็เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพในปัจจุบัน

เพิ่มประสิทธิภาพและลดระดับสูงสุดของพลังงาน

บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดถึง 98% และรวมการจัดเก็บพลังงานเพื่อการโหลดสูงสุด ลดต้นทุนการดำเนินงาน และปรับปรุงเสถียรภาพของกริด

ปรับปรุงการควบคุมสำหรับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูง

รับประโยชน์จากการควบคุมความเร็วและแรงบิดที่แม่นยำด้วยชุดควบคุมขั้นสูงและแผนภูมิควบคุมไดรฟ์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมแบบไดนามิก

ความสามารถที่โดดเด่น