Simcenter Testxpress เป็นเครื่องวิเคราะห์เสียงการสั่นสะเทือนและความทนทานที่ไม่มีการประนีประนอมมันรวมความสะดวกในการใช้งานของเครื่องวิเคราะห์แบบดั้งเดิมเข้ากับประสิทธิภาพความเร็วสูงและคุณภาพการวัดของระบบการวัดขั้นสูงเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับมาตรฐาน ISO การสั่นสะเทือนและเสียงที่หลากหลาย และมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายSimcenter Testxpress รวมประสบการณ์ด้านวิศวกรรม 40 ปีและเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอที่สมบูรณ์ของโซลูชันการทดสอบและวิศวกรรมที่ปรับขนาดได้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตั้งแต่การแก้ไขปัญหาไปจนถึงการทดสอบการรับรอง
Simcenter Testxpress ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือนอะคูสติกหรือความทนทานประเภทต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหา งานตรวจสอบ การทดสอบมือถือ หรือการทดสอบคุณสมบัติและการรับรองSimcenter Testxpress ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตยานยนต์หรือสินค้าขาวไปจนถึงชิ้นส่วนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางธุรกิจอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายมีให้บริการในภาษาต่าง ๆ และระบบจะแสดงพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการทดสอบการรับรอง ISO การตรวจสอบและข้อกำหนดทั้งหมดจากมาตรฐาน ISO จะถูกเข้ารหัสแบบฮาร์ดลงในซอฟต์แวร์ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียด เพียงคลิกปุ่มสองสามปุ่มจะสร้างรายงานมาตรฐาน ISO ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีประสบการณ์สามารถทำการทดสอบได้
ด้วยรูปแบบหน้าจอแบบโต้ตอบ ผู้ใช้สามารถลากและวางข้อมูล เพิ่มจอแสดงผล และเปรียบเทียบการวัดได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ให้เส้นโค้งการเรียนรู้สั้น ๆ และมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
เข้าถึงการทดสอบได้เร็วขึ้นและการวินิจฉัยได้ง่ายขึ้น
ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด Simcenter Testxpress ให้การผสมผสานความสามารถในการได้มาและการวิเคราะห์ที่เหมาะสมระบบแสดงผลลัพธ์ทันทีและประหยัดข้อมูลเวลาดิบสำหรับการสำรองข้อมูลหรือการประมวลผลหลังต่อไปSimcenter Testxpress นำเสนอการเข้าถึงเครื่องมือออนไลน์ขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย เช่น การกรอง การทำให้เรียบเนียน การกำหนดค่าเฉลี่ย และการผสมผสานทางคณิตศาสตร์ของช่องทางคณิตศาสตร์เมื่อใช้ร่วมกับโซลูชันเฉพาะสำหรับการทดสอบการรับรอง ISO ทำให้มีแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบสำหรับงานประจำวันทั้งหมดและช่วยให้คุณสามารถ:
- ดำเนินการแปลงฟูเรียร์ (FFT) เรียงลำดับออกเทฟฟังก์ชั่นการนับและปริมาณงานอย่างรวดเร็วพร้อมแสดงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์บนหน้าจอ
- ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลได้ทันที — วินิจฉัยปัญหาในระหว่างการวัด
รักษาความปลอดภัยเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการแก้ไขปัญหาและการทดสอบการรับรอง
Simcenter Testxpress มีความสามารถอันทรงพลังในการทำแคมเปญการวัดเฉพาะโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การตั้งค่าการวัดและการประมวลผลหลังเฉพาะไปจนถึงการสร้างรายงานขั้นสุดท้ายใน MS Office ทำให้คุณสามารถ:
- ขั้นตอนการวัดโดยอัตโนมัติตั้งแต่การได้มาจนถึงรายงาน
- เตรียมแคมเปญการวัดค่าล่วงหน้าและลดเวลาในการตั้งค่าและการดำเนินการ
- ใช้เทมเพลต ISO ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการทดสอบการรับรอง
- ล็อคพารามิเตอร์ที่สำคัญเพื่อปกป้องคุณภาพและความสม่ำเสมอของข้อมูล
ดูที่ Simcenter Testxpress อย่างใกล้ชิด
เรียนรู้ว่า Simcenter Testxpress สามารถช่วยให้คุณมีคุณสมบัติของเสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และความทนทานของผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร