Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมSIMATIC Rack PC

SIMATIC Rack PC มีประสิทธิภาพของระบบที่ทรงพลังสำหรับการใช้งานที่ต้องการและเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้วยอินเทอร์เฟซมากมายSIMATIC Rack PC ทุกเครื่องสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นเหมาะสำหรับงานระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม การสร้างภาพ และการประมวลผลข้อมูลออกแบบมาเพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง 24/7 พีซีที่ปรับขนาดได้เหล่านี้มีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบบูรณาการและการรับรองระดับโลก

พอร์ตโฟลิโอเต็มรูปแบบรวมถึงตัวเลือกเหล่านี้ในคลาสเซิร์ฟเวอร์:

  • SIMATIC ไอพีซี อาร์เอส-545A
  • SIMATIC ไอพีซี อาร์เอส-828A

ตัวเลือกเหล่านี้มีอยู่ในคลาสเวิร์กสเตชั่น:

  • SIMATIC ไอพีซี RW-543B
  • SIMATIC ไอพีซี RW-545A
  • SIMATIC ไอพีซี647E
  • SIMATIC ไอพีซี847E
  • SIMATIC ไอพีซี1047E

หรือเลือกตัวเลือกเหล่านี้ในคลาสไคลเอ็นต์:

  • SIMATIC ไอพีซี RC-543B
  • SIMATIC ไอพีซี อาร์ซี-545A

ประโยชน์ที่สำคัญ

ปรับให้เข้ากับการตั้งค่าของคุณ

ด้วยอินเทอร์เฟซและการกำหนดค่าที่หลากหลาย คุณสามารถค้นหาระบบ SIMATIC Rack PC ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการได้

ยอมรับ AI

ระบบที่เลือกช่วยให้สามารถใช้การ์ดเร่ง AL ที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มพลังให้กับทีมของคุณในการปรับขนาดการดำเนินงานของคุณด้วย AI

พอดีกับงบประมาณของคุณ

ด้วยสามคลาสที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ SIMATIC Rack PC ได้แก่ คลาสเซิร์ฟเวอร์ คลาสเวิร์กสเตชั่น และคลาสไคลเอ็นต์ คุณสามารถเลือกโซลูชันที่เหมาะกับราคาและความต้องการของคุณ ตั้งแต่ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดไปจนถึงแอปพลิเคชันพื้นฐาน

ความสามารถที่โดดเด่น

ภาพรวมพอร์ตโฟลิโอพีซีของ SIMATIC Rack

คลาสเซิร์ฟเวอร์

การกำหนดค่า RAID1/5 และแหล่งจ่ายไฟซ้ำซ้อนช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลสูงกำลังการประมวลผลสูงและตัวเร่ง AI เสริมรองรับ CPU ที่ใช้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นที่มีขนาดใหญ่ GPU เช่น การจำลองเสมือนและการฝึกอบรม AI

ภาพส่งเสริมการขายของ SIMATIC rack PC IPC RW 545A ที่มีการออกแบบที่เพรียวบางและโทนสีขาวดำ

คลาสเวิร์กสเตชั่น

พีซีเหล่านี้มีความโดดเด่นในด้านวิสัยทัศน์ของเครื่อง การอนุมานของ AI และการจำลอง นำเสนอพลังการประมวลผลและกราฟิกที่ดีที่สุดในระดับโลกการกำหนดค่า RAID1 และแหล่งจ่ายไฟซ้ำซ้อนเสริมช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่ง

มุมมองด้านหน้าของ Simatic Rack PC IPC RW RC-543B พร้อมโทนสีดำและสีเงิน

คลาสลูกค้า

พีซีระดับไคลเอ็นต์เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานที่เรียบง่าย เช่น HMI การวัดและการตรวจสอบรองรับการตั้งค่าหลายจอภาพผ่าน GPU เฉพาะและใช้ระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปสำหรับการรวมสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว

มุมมองด้านหลังของพีซี Simatic Rack ที่มีฉลากสีแดงและสีขาวที่ด้านหลัง