ด้านหน้าจอกว้างเต็มรูปแบบ
จอแสดงผลด้านหน้าแบบมัลติทัชจอกว้างมักมีให้เลือก 7", 10", 12", 15", 19", 22" และ 24" ที่มีความละเอียดสูงและมุมมองกว้าง ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก
พอร์ตโฟลิโอ Panel PC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานแสดงภาพโดยตรงบนเครื่องของคุณหรือในระบบอุปกรณ์ All-in-one Panel PC ผสานรวมพีซีอุตสาหกรรมและด้านหน้าควบคุมมีประสิทธิภาพที่ล้ำสมัย ความสามารถในการขยายได้ในระดับสูง และจอแสดงผลที่ยอดเยี่ยม
ในฐานะอุปกรณ์ที่มีการป้องกัน IP65 ในตัวหรือเต็มรูปแบบ จึงเป็นไปตามข้อกำหนดที่หลากหลายในการผลิตและระบบอัตโนมัติของกระบวนการพอร์ตโฟลิโอเต็มรูปแบบประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:
เลือกพีซีที่มีอินเทอร์เฟซและตัวเลือกการกำหนดค่าที่หลากหลายภายในพอร์ตโฟลิโอตัวเลือกมากมายสามารถขยายได้ด้วยสล็อต M.2 และสล็อต PCIe
Visualization ภาพและควบคุมสำหรับอุตสาหกรรม เช่น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโรงงาน วิศวกรรมจราจร หรือการส่งกำลังไฟฟ้า ตลอดจนการต่อเรือ อาคารอัตโนมัติ คลังสินค้า และโลจิสติกส์
อย่าประนีประนอมตามอุตสาหกรรมของคุณตัวเลือกบางอย่างให้ฟังก์ชั่นอุตสาหกรรมสูงสุดสำหรับการใช้งานที่ยืดหยุ่นภายใต้สภาวะที่รุนแรงและไม่มีการบำรุงรักษา
จอแสดงผลด้านหน้าแบบมัลติทัชจอกว้างมักมีให้เลือก 7", 10", 12", 15", 19", 22" และ 24" ที่มีความละเอียดสูงและมุมมองกว้าง ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก
โปรเซสเซอร์ Intel® Dual และ Quad Core ที่ประหยัดพลังงานในพีซีบางรุ่นช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการสร้างภาพและการควบคุมงานตัวเลือกอื่นๆ ได้แก่ โปรเซสเซอร์สูงสุด Intel® Xeon® พร้อม RAM สูงสุด 32 GB
ตัวเลือกประกอบด้วย USB 3.1 4x, อีเธอร์เน็ต 3x Gbit, RS 232/RS 485/RS 422, M.2 โซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD), USB 3.2 Gen2 4x, อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ต 4x (RJ45) และ DisplayPort 2x (รองรับ DP1.4, 1.3 ตรวจสอบได้ถึง 4kp60)