ความเร็วสูงและการตรวจสอบหลายอย่าง
เชื่อมต่อจอภาพได้สูงสุดหกจอผ่านบอร์ดกราฟิก PCIe เพิ่มเติมเพื่อการกำกับดูแลภาพในวงกว้างใช้ประโยชน์จาก M.2 SSD NVMe เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และการจัดการข้อมูลที่รวดเร็ว
พีซีอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ SIMATIC นำเสนอโซลูชันการประมวลผลที่แข็งแกร่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการในโรงงานดิจิตอลและสภาพแวดล้อมการผลิ
การทำให้เป็นดิจิทัลเพิ่มปริมาณข้อมูลและความซับซ้อนในกระบวนการอุตสาหกรรมIPC ระดับไฮเอนด์ SIMATIC ของเราช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและการตอบสนองของระบบอย่างรวดเร็วประมวลผลและบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการสร้างภาพที่ต้องการและการประมวลผลภาพอุตสาหกรรมด้วยพีซีอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ SIMATIC
จัดการกับงานการสร้างภาพที่ต้องการและการประมวลผลภาพอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดายประมวลผลและบันทึกข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็วสำหรับสถานีทดสอบและแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนบรรลุการตอบสนองของระบบที่รวดเร็วสำหรับการดำเนินงานที่สำคัญ
ทำงานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง (-20° C ถึง+50° C)ช่วยให้ระบบมีความพร้อมใช้งานสูงด้วยตัวเรือนที่เป็นของแข็งป้องกันฝุ่นความต้านทานแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง
บรรลุความน่าเชื่อถือในการวางแผนที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การขยายตัว และแนวคิดของโรงงานใหม่พึ่งพาการส่งมอบอุปกรณ์และเข้าถึงบริการซ่อมและอะไหล่เป็นเวลา 5 ถึง 6 ปีหลังจากเปิดตัวตลาด
เชื่อมต่อจอภาพได้สูงสุดหกจอผ่านบอร์ดกราฟิก PCIe เพิ่มเติมเพื่อการกำกับดูแลภาพในวงกว้างใช้ประโยชน์จาก M.2 SSD NVMe เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และการจัดการข้อมูลที่รวดเร็ว
ใช้ระบบ RAID1 พร้อม SSD คู่ในช่องไดรฟ์แบบถอดออกได้เพื่อความพร้อมใช้งานของระบบที่แข็งแกร่ง
รวมแผงพีซีที่ปรับขนาดได้ด้วยการออกแบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยรับประโยชน์จากจอแสดงผล Full HD ที่ป้องกันรอยขีดข่วนและทนต่อสารเคมีในขนาด 19, 22 หรือ 24 นิ้วใช้ PC แบบเดี่ยวหรือมัลติทัชสำหรับการใช้งานที่ใช้งานง่าย