การซิงโครไนซ์เวลา
สร้างพื้นฐานเวลาทั่วไปเมื่อสื่อสาร: การซิงโครไนซ์เวลาภายนอกผ่าน Ethernet NTP หรือผ่านฟิลด์บัสโดยใช้ MODBUS RTU หรือโปรโตคอลการสื่อสาร IEC 60870-5-103การซิงโครไนซ์เวลาภายในผ่าน RTC
SICAM T เป็นตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลที่วัดปริมาณไฟฟ้าในเครือข่ายของคุณอย่างแม่นยำใช้หน่วยเดียวนี้เพื่อการตรวจสอบที่ครอบคลุม
ข้อมูลเครือข่ายไฟฟ้าที่ถูกต้องและทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและการรับรู้ในการดำเนินงานSICAM T ให้ค่าที่วัดได้สูงสุด 60 ค่า เพื่อการควบคุมที่แม่นยำ การแจ้งเตือนทันที และการแสดงภาพที่ชัดเจนการออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและยูทิลิตี้
เปิดใช้งานการควบคุมที่เชื่อถือได้และการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์สำคัญด้วยเอาต์พุตอะนาล็อกที่รวดเร็ว 4 เอาต์พุตและเอาต์พุตไบนารี 2 เอาต์ลดความซับซ้อนในการทำงานด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานง่าย กำจัดซอฟต์แวร์พิเศษและทำให้การตั้งค่าเรียบง่าย
ตรวจสอบเครือข่ายไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำด้วยทรานสดิวเซอร์ดิจิตอล SICAM Tเข้าถึงค่าที่วัดได้สูงสุด 60 ค่า เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการใช้งานในอุตสาหกรรมของคุณ
ใช้เอาต์พุตอะนาล็อกและไบนารีที่รวดเร็วสำหรับระบบอัตโนมัติที่เชื่อถือผสานเข้ากับระบบอัตโนมัติสถานีย่อยการป้องกัน หรือ SCADA ผ่านโปรโตคอลตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานเพื่อความเสถียรของระบบ
ปรับใช้ทรานสดิวเซอร์เพื่อทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในอุณหภูมิที่รุนแรงพร้อมภูมิคุ้มกัน EMC สูงลดเวลาหยุดทำงานและลดการบำรุงรักษาเพื่อประสิทธิภาพที่ยั่งยืน
สร้างพื้นฐานเวลาทั่วไปเมื่อสื่อสาร: การซิงโครไนซ์เวลาภายนอกผ่าน Ethernet NTP หรือผ่านฟิลด์บัสโดยใช้ MODBUS RTU หรือโปรโตคอลการสื่อสาร IEC 60870-5-103การซิงโครไนซ์เวลาภายในผ่าน RTC
4 อินพุตสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าสลับและ 3 อินพุตสำหรับการวัดกระแสสลับสูงสุด 10 A ต่อเนื่อง 4 เอาต์พุตอะนาล็อก DC ที่สามารถกำหนดค่าได้อย่างอิสระและสามารถตั้งโปรแกรมได้เป็นรายบุคคล
บันทึกและคำนวณ RMS จริงสำหรับแรงดันไฟฟ้า กระแส พลังงาน และพลังงานนอกจากนี้ยังบันทึกความถี่กำลังมุมเฟสปัจจัยกำลังและปัจจัยพลังงานที่ใช้งานเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล