การวิเคราะห์คุณภาพพลังงานความละเอียดสูง
รับและประเมินคุณภาพพลังงานความละเอียดสูงในระบบจ่ายไฟฟ้าวิเคราะห์พารามิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อระบุและใช้โปรแกรมคุณภาพสำหรับสภาพแวดล้อมพลังงานที่เสถียร
SICAM Q200 เป็นเครื่องบันทึกคุณภาพพลังงานและเครื่องวิเคราะห์เครือข่ายสำหรับการจัดหาและประเมินคุณภาพพลังงานในระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องคุณภาพพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพออาจทำให้เกิดการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนและอุปกรณ์ล้มเหลวSICAM Q200 ได้รับ แสดงภาพ วิเคราะห์ และส่งคุณลักษณะ AC อย่างต่อเนื่อง เช่น กระแส แรงดันไฟฟ้า ความถี่ และฮาร์โมนิกส์เพื่อให้ระบบของคุณทำงานได้ระบุจุดอ่อนใช้โปรแกรมคุณภาพและมั่นใจในคุณภาพการจัดหาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดเวลาหยุดทำงานSICAM Q200 เป็นอุปกรณ์ PQ Class A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3) ดังนั้นคุณสามารถวางใจได้เพื่อมอบค่าที่ถูกต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน EN 50160 และรองรับ IEC 61850 และ Modbus TCP เพื่อความสามารถในการทำงานร่วมกันและความปลอดภัยในการลงทุนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายผ่านการระบุปัญหาเบื้องต้น
เพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณและลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ระบุและกำจัดจุดอ่อนในแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของคุณเพื่อปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าของคุณ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยการระบุปัญหาคุณภาพการจัดหาตั้งแต่เนิ่นๆการบันทึกพารามิเตอร์เครือข่ายที่ครอบคลุมช่วยให้คุณสามารถเชิงรุกและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรของคุณ
รักษาความปลอดภัยในการลงทุนของคุณด้วยขั้นตอนการวัดที่สอดคล้องกับมาตรฐาน เช่น IEC 61000-4-30 Class A Ed.3คาดหวังค่าที่วัดได้เปรียบเทียบได้โดยอิสระจากผู้ผลิตและการทำงานร่วมกันกับอินเทอร์เฟซและโปรโตคอลมาตรฐาน
รับและประเมินคุณภาพพลังงานความละเอียดสูงในระบบจ่ายไฟฟ้าวิเคราะห์พารามิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อระบุและใช้โปรแกรมคุณภาพสำหรับสภาพแวดล้อมพลังงานที่เสถียร
รับภาพวิเคราะห์และส่งลักษณะกระแสสลับ: กระแสแรงดันไฟฟ้าความถี่และฮาร์โมนิกสร้างการวิเคราะห์และรายงานที่ยืดหยุ่น รวมถึง EN 50160 เพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าของคุณ
เชื่อมต่อผ่านอีเธอร์เน็ต 2x (IEC61850, DNPP 3i, Modbus TCP) และ Modbus RTU masterการสื่อสารที่ปลอดภัยด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท การป้องกันรหัสผ่าน และลายเซ็นเฟิร์มแวร์เพื่อความสมบูรณ์ในการดำเนินงานและการปกป้องข้อมูล