การจำลองอุปกรณ์และระบบ
จำลองอุปกรณ์แต่ละเครื่องหรือหลายเครื่องโดยใช้ไฟล์ IEC 61850 เพื่อลดความซับซ้อนในการวางแผนระบบปรับปรุงการทดสอบและการใช้งานโดยการจำลองอุปกรณ์ IEC 61850 และระบบเต็มรูปแบบสูงสุด 255 เครื่อง แม้จะไม่มีส่วนประกอบทางกายภาพ
SICAM PTS เป็นเครื่องมือที่ใช้พีซีสำหรับนักวางแผนระบบและผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมสถานีย่อยช่วยให้การทำงานประจำวันของคุณง่ายขึ้นโดยการวิเคราะห์และจำลองพฤติกรรมของอุปกรณ์ภายในระบบที่ซับซ้อน
จัดการกับความท้าทายของโครงการจากการตีความโปรโตคอลที่แตกต่างกันและส่วนประกอบที่ไม่พร้อมใช้งานในระหว่างการทดสอบในช่วงต้นTest และวิเคราะห์การสื่อสารในโปรโตคอลต่างๆ และจำลองอุปกรณ์อัตโนมัติและระบบย่อยทั้งหมดโดยไม่มีฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ
การใช้งานที่เรียบง่ายของ SICAM PTS ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมทำให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำการทดสอบความสอดคล้องกัน การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด และการบันทึกเป็นเวลานาน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบและลดความล่าช้าของโครงการที่มีราคาแพง
ปรับปรุงการวางแผนระบบโดยจำลองอุปกรณ์และพฤติกรรมจัดการระบบควบคุมสถานีย่อยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพด้วย SICAM PTS
ด้วยการดำเนินงานที่เป็นเนื้อเดียวกันเป็นกลางต่อผู้ขายและการสนับสนุนโปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม ปกป้องสินทรัพย์ของคุณด้วยสภาพแวดล้อมการทดสอบที่เชื่อถือได้และทนต่ออนาคต
ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดของอุปกรณ์อย่างรวดเร็วเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนเร่งระยะเวลาของโครงการและปรับใช้ระบบได้อย่างน่าเชื่อถือ
จำลองอุปกรณ์แต่ละเครื่องหรือหลายเครื่องโดยใช้ไฟล์ IEC 61850 เพื่อลดความซับซ้อนในการวางแผนระบบปรับปรุงการทดสอบและการใช้งานโดยการจำลองอุปกรณ์ IEC 61850 และระบบเต็มรูปแบบสูงสุด 255 เครื่อง แม้จะไม่มีส่วนประกอบทางกายภาพ
แก้ไขข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ด้วยการวิเคราะห์ที่เป็นกลางจากผู้ขายTest และวิเคราะห์การสื่อสารโปรโตคอล IEC 60870-5-101, -103 และ -104บันทึก บันทึก และส่งออกการจับมือ โทรสาร และการถ่ายโอนไฟล์เพื่อตรวจสอบ
ผสานรวมกับโปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย: IEC 61850 Ed1, IEC 61850 Ed2, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103 และ IEC 60870-5-104รับความเข้ากันได้ที่เป็นกลางจากผู้ขายและการทดสอบที่แข็งแกร่งสำหรับความต้องการระบบอัตโนมัติของสถานีย่อยของคุณ