Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SICAM LS

รักษาความยืดหยุ่นในการดำเนินงานอุตสาหกรรมของคุณเมื่อเกิดการผลิตหรือความผิดพลาดของกริดเกิดขึ้นSICAM LS ให้การลดโหลดแบบใช้พลังงานที่รวดเร็วเป็นพิเศษภายใน 30—70 ms รักษาเสถียรภาพของความถี่และป้องกันการหยุดทำงานแบบแคสเคดสร้างขึ้นบน IEC 61850 GOOSE ทำให้สามารถปรับขนาดโหลดได้ถึง 300 โหลดในระดับความสำคัญ 50 ระดับ รวมเข้ากับระบบป้องกัน SIPROTEC และ SICAM RTU ได้อย่างราบรื่นการใช้งานทั่วไป ได้แก่ โรงงานน้ำมันและก๊าซ โรงงานเคมี ศูนย์ข้อมูล และการดำเนินงานเหมืองแร่ ซึ่งเวลาหยุดทำงานมีราคาแพงและมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอ SICAM 8 SICAM LS ทำงานร่วมกับ SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact และ SICAM SOG เพื่อเปิดใช้งานการจัดการโหลดแบบไดนามิก การควบคุมไมโครกริดและการเพิ่มประสิทธิภาพกริดด้วยตนเองเพื่ออนาคตพลังงานที่ชาญฉลาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

ประโยชน์ที่สำคัญ

รักษาเสถียรภาพพลังงานอุตสาหกรรม

ตอบสนองภายใน 30—70 มิลลิวินาทีกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยการหล่อลื่นพลังงานอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาความถี่และลำดับความสำคัญให้คงที่แม้ในหลายเกาะ

ลดความเสี่ยงในการหยุดชะงัก

รวมการลดการสำรองข้อมูลแบบไดนามิกและการสำรองข้อมูลตามความถี่เข้ากับเกณฑ์แบบสเต็ปเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวแบบแคสแคดและการปิดไฟ

ปรับขนาดด้วยตารางของคุณ

รับโหลดได้ถึง 300 ระดับในระดับความสำคัญกว่า 50 ระดับเหนือมาตรฐาน IEC 61850 GOOSE ซึ่งประกอบด้วย IED SIPROTEC และคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ SICAM RTU

ความสามารถที่โดดเด่น

รับรองพลังงานที่เชื่อถือได้ — SICAM LS

สำรวจแหล่งข้อมูล

SiePortal - ร้านค้าออนไลน์