ต้นทุนการติดตั้งสูง พื้นที่เพียงเล็กน้อยสำหรับฟังก์ชันใหม่ การแปลงระบบที่มีอยู่ที่มีราคาแพงมาก และมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้การจัดการกับเวลาและแรงกดดันค่าใช้จ่ายได้ยากSENTRON installation devices ให้ประสิทธิภาพที่คุณสามารถพึ่งพาได้ — ปลอดภัย ขนาดเล็ก และชาญฉลาดฟังก์ชั่นการวัดและการสื่อสารของอุปกรณ์ล่าสุดใช้ประโยชน์จากศักยภาพทั้งหมดของการทำให้ระบบดิจิทัลช่วยให้คุณปรับปรุงการติดตั้งระบบไฟฟ้าของคุณและปกป้องทั้งผู้คนและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ติดตั้งขนาดกะทัดรัดจากพอร์ตโฟลิโอ SENTRON ประกอบด้วย:
- เซ็นทรอนเบรกเกอร์ขนาดเล็ก
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้กระแสตกค้าง SENTRON (RCCB)
- เซ็นทรอน 5SV6 COM AFDD/เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- การรวมกันของหน่วย SENTRON 5SM6 AFD และ SENTRON 5SV1 RCBO
- การรวมกันของกลไกการทำงานที่ควบคุมระยะไกล SENTRON 5ST3 และ SENTRON 5SV1 RCBO
- คอนโทรลเลอร์แบบบูรณาการ (เซ็นทรอนพาวเวอร์เซ็นเตอร์ 1000 + LOGO!)
- ตัวตัดสวิตช์ฟิวส์ SENTRON 3NP1
- เซ็นทรอน 3VA เบรกเกอร์เคสขึ้นรูป