ออกแบบและจัดการเครือข่ายการสื่อสารตั้งแต่การควบคุมไปจนถึงระดับการจัดการ และเปิดใช้งานความพร้อมใช้งานสูงด้วยสวิตช์ชั้น 3 ที่มีการจัดการ SCALANCE X-400
เครือข่ายอุตสาหกรรมเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการใช้งานที่ซับซ้อนสวิตช์ SCALANCE X-400 ของเราตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ด้วยพอร์ตจำนวนมาก อัตราการส่งสัญญาณสูง และการรองรับสายไฟเบอร์ออปติกและสายทองแดงรับประโยชน์จากพลังงานผ่านอีเธอร์เน็ตและอัตราการถ่ายโอนข้อมูลกิกะบิต มอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินงานของคุณ และความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งสำหรับเครือข่ายอุตสาหกรรมของคุณ
- บรรลุการตั้งค่าเครือข่ายที่ยืดหยุ่นและใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ต้องการด้วยความหนาแน่นของพอร์ตสูงและตัวเลือกแบนด์วิดท์ที่
- ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ท้าทายเนื่องจากสวิตช์ทำงานตั้งแต่ -40° ถึง +60°
- ใช้ฟังก์ชัน VLAN แบบบูรณาการเพื่อจัดโครงสร้างเครือข่ายการผลิตขนาดใหญ่ เพิ่มองค์กรและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน