Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องสวิตช์ SCALANCE X-400 เลเยอร์ 3

ออกแบบและจัดการเครือข่ายการสื่อสารตั้งแต่การควบคุมไปจนถึงระดับการจัดการ และเปิดใช้งานความพร้อมใช้งานสูงด้วยสวิตช์ชั้น 3 ที่มีการจัดการ SCALANCE X-400

เครือข่ายอุตสาหกรรมเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการใช้งานที่ซับซ้อนสวิตช์ SCALANCE X-400 ของเราตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ด้วยพอร์ตจำนวนมาก อัตราการส่งสัญญาณสูง และการรองรับสายไฟเบอร์ออปติกและสายทองแดงรับประโยชน์จากพลังงานผ่านอีเธอร์เน็ตและอัตราการถ่ายโอนข้อมูลกิกะบิต มอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินงานของคุณ และความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งสำหรับเครือข่ายอุตสาหกรรมของคุณ:

  • บรรลุการตั้งค่าเครือข่ายที่ยืดหยุ่นและใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการด้วยความหนาแน่นของพอร์ตสูงและตัวเลือกแบนด์วิดท์ที่หลาก
  • หลาย
  • ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ท้าทาย เนื่องจากสวิตช์ทำงานตั้งแต่ -40° ถึง +60° ใช้ฟังก์ชัน VLAN แบบบูรณาการเพื่อ
  • สร้างโครงสร้างการผลิตขนาดใหญ่เครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและองค์กร

ประโยชน์ที่สำคัญ

เพิ่มความยืดหยุ่นของเครือข่าย

ปรับเครือข่ายของคุณให้เข้ากับความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นสวิตช์ SCALANCE X-400 ชั้น 3 เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับความต้องการด้านการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานของคุณยังคงคล่องตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

บรรลุความพร้อมใช้งานของเครือข่ายสูง

ออกแบบเครือข่ายตั้งแต่ระดับการควบคุมไปจนถึงระดับการจัดการ เพื่อความพร้อมใช้งานสูงสิ่งนี้ช่วยให้การทำงานอย่างต่อเนื่องและลดเวลาหยุดทำงาน ทำให้เป็นรากฐานที่เชื่อถือได้สำหรับกระบวนการอุตสาหกรรมที่สำคัญและการไหลของข้อมูล

ลดความซับซ้อนและคล่องตัวในการจัดการเครือข่าย

ปรับปรุงการจัดการเครือข่ายการผลิตที่ซับซ้อนฟังก์ชัน VLAN แบบบูรณาการช่วยให้สามารถจัดโครงสร้างที่ชัดเจนและการแบ่งส่วนเสมือน ลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและลดความซับซ้อนในการจัดการสำหรับทีมของคุณ

ความสามารถที่โดดเด่น