SCALANCE LPE เป็นเอ็นจิ้นการประมวลผลภายในเครื่องขนาดเล็กและแข็งแรงพร้อมCPU ที่ทรงพลังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น สำหรับการใช้งานแบบขอบที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของพืชของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญSCALANCE LPE รวบรวมข้อมูลโดยตรงที่กระบวนการ ประมวลผลล่วงหน้า และทำให้สามารถใช้ได้กับระบบอื่นการใช้งานที่เป็นไปได้ เช่น การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์หลายเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์หรือการตรวจจับความผิดปกติในเครือข่ายการสื่อสารด้วยCPU ที่ทรงพลังทำให้เอ็นจิ้นการประมวลผลสามารถจัดการกับแอปพลิเคชันหลายอย่างพร้อมกันระบบปฏิบัติการที่ใช้ Linux ช่วยให้คุณสามารถใช้แอพที่พัฒนาด้วยตนเองรวมถึงแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในตลาด (เช่น Docker©) ด้วยอุปกรณ์เดียว
ทำไมต้องใช้ SCALANCE LPE (เครื่องยนต์ประมวลผลท้องถิ่น)
คุณสมบัติที่สำคัญ
การออกแบบอุตสาหกรรม
ออกแบบมาสำหรับใช้ในอุณหภูมิตั้งแต่ —40° C ถึง+60° C เครื่องยนต์ประมวลผลในพื้นที่ไม่มีพัดลมมีแหล่งจ่ายไฟซ้ำซ้อนและเหมาะกับตู้ควบคุมใด ๆ เนื่องจากการออกแบบที่กะทัดรัดด้วย CPU ที่ทรงพลัง SCALANCE LPE สามารถจัดการกับแอปพลิเคชันหลายตัวพร้อมกันการอนุมัติที่หลากหลาย รวมถึงการรถไฟและโซนอันตราย 2 ขยายขอบเขตการใช้งาน
ความยืดหยุ่นสูงสุดและการเปิดกว้างต่อความคิดของคุณ
SCALANCE LPE เป็นระบบเปิดที่ใช้ Linux ช่วยให้คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเองได้สามารถทำงานเป็นพีซีอุตสาหกรรม อุปกรณ์ขอบสำหรับการตรวจจับความผิดปกติของเครือข่าย ไฟร์วอลล์ หรือเราเตอร์ และรองรับแอพที่มีอยู่ในตลาด รวมถึงโซลูชันการเข้าถึงระยะไกล Zero Trust
ผสานรวมได้อย่างราบรื่นและเข้ากันได้กับระบบ
ตัวเรือนเป็นไปตามการออกแบบ SIMATIC S7-1500 ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการผสานรวมกับพอร์ตโฟลิโอ SCALANCE และ SINEC ได้อย่างราบรื่นขนาดและโครงสร้างของมันเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับส่วนประกอบการจัดการเครือข่ายSiemens อื่น ๆ
ทนต่ออนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานในระยะยาว
เปิดใช้งานแนวคิดเครื่องจักรและโรงงานที่พร้อมใช้งานในอนาคตที่ออกแบบมาเพื่อความสำเร็จในระยะยาวแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาชุมชนเป็นเวลาหลายปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์

Cybersecurity สำหรับอุตสาหกรรม
ข้อมูลSecurity
เพื่อปกป้องโรงงาน ระบบ เครื่องจักร และเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำเป็นต้องใช้ และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรมแบบองค์รวมและล้ำสมัยผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ Siemens เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวของแนวคิดดังกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมโปรดไปที่