บรรลุการปิดและทนทาน 200kA
ด้วยfuses ที่จำกัดกระแสไฟฟ้า ATS ได้รับการจัดอันดับมาตรฐาน UL‑1008 ที่ระดับ 200,000 A ที่ 480 VAC สำหรับสภาวะความผิดพลาดที่ต้องการ
Russelectric® RTS03 ATS มอบความต่อเนื่องของพลังงานที่ไม่มีการยอมรับด้วยการปิดแบบ 3 รอบที่ผ่านการทดสอบและทนต่อประสิทธิภาพ UL‑1008 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในอุตสาหกรรมประสานงานกับfuses ที่จำกัดกระแสไฟฟ้า ทำให้ได้ถึง 200,000 A และรองรับสภาพแวดล้อมที่มีความผิดพลาดสูงในขณะที่ทำงานกับเบรกเกอร์ของผู้ผลิตใดก็ได้ด้วยการทริปทันที
พอร์ตโฟลิโอ:
รักษาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยสมรรถนะ 3 รอบที่ผ่านการทดสอบจาก UL‑1008 ซึ่งจัดการกับกระแสความผิดพลาดสูงเมื่อประสานงานกับfuses จำกัดกระแส
ใช้แบบจำลองการเปลี่ยนแบบปิดเพื่อขจัดปัญหาไฟฟ้าขัดจังหวะระหว่างการถ่ายโอนและการทดสอบซ้ำ ทำให้โหลดคงที่ในขณะที่ตรวจสอบสภาพของระบบ
ปรับใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ของผู้ผลิตทุกคนพร้อมการเดินทางทันทีเพื่อข้อกำหนดที่ยืดหยุ่นในการติดตั้งเพิ่มเติมและรุ่นใหม่
ด้วยfuses ที่จำกัดกระแสไฟฟ้า ATS ได้รับการจัดอันดับมาตรฐาน UL‑1008 ที่ระดับ 200,000 A ที่ 480 VAC สำหรับสภาวะความผิดพลาดที่ต้องการ
เลือกการเปลี่ยนแบบเปิดสำหรับการถ่ายโอนขั้นพื้นฐาน หรือการเปลี่ยนแบบปิดเพื่อไม่มีการหยุดชะงักระหว่างการถ่ายโอนซ้ำ และ
ใช้ระบบควบคุม RPTCS เพื่อจัดการการดำเนินงาน ATS ด้วยการจัดลำดับที่แม่นยำและเชื่อถือได้