Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไม RTS03?

สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติแบบบายพาส/แยก Russelectric® RTS03 มอบการถ่ายโอนแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และการให้บริการที่ปลอดภัยสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญต่อภารกิจRTS03 สร้างขึ้นตามมาตรฐาน UL‑1008 พร้อมการปิดและทนทาน 3 รอบ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งภายใต้กระแสความผิดพลาดสูง และทำงานร่วมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสวิตช์ทริปทันทีของผู้ผลิตการออกแบบบายพาส/แยก และการเชื่อมต่อเชิงกลเชิงบวกช่วยให้การบำรุงรักษาโดยไม่หยุดชะงักพลังงาน ในขณะที่การควบคุมอัจฉริยะให้เวลาและตรรกะที่แม่นยำ

การกำหนดค่าที่มีอยู่

  • RTS03 แบบโอเพนทรานซิชั่น — การทำงานแบบเบรกเมคอย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานมาตรฐาน
  • RTS03 แบบปิดการเปลี่ยนแปลง - การขนานชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของโหลดระหว่างการถ่ายโอนใหม่หรือการทดสอบ
  • รุ่นบายพาส/แยก - เปิดใช้งานการแยกที่ปลอดภัยและรองรับโหลดอย่างต่อเนื่องในระหว่างการให้บริการ
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

ประโยชน์ที่สำคัญ

เพิ่มเวลาทำงานให้สูงสุดด้วยการโอนเงินที่ราบรื่น

เลือกการเปลี่ยนแบบปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักระหว่างการทดสอบหรือถ่ายโอนซ้ำ เพื่อให้โหลดที่ละเอียดอ่อนยังคงอยู่ในระบบออนไลน์ในด้านการดูแลสุขภาพ ศูนย์ข้อมูล และสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

ลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาด้วยการแยกบายพา

การก่อสร้างบายพาส/แยก และการเชื่อมต่อเชิงกลเชิงบวกช่วยให้ทีมแยกและปิดพลังงานสวิตช์ในขณะที่เก็บโหลดไว้ในแหล่งที่มาแบบสดเพื่อการบริการที่ปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เสริมสร้างความยืดหยุ่นด้วยคะแนน UL‑1008 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

การปิดและทนต่อสมรรถนะ 3 รอบรองรับการใช้งานกระแสความผิดพลาดสูง ประสานงานกับfuses จำกัดกระแสไฟฟ้าเพื่อการให้คะแนนสูงสุด 200 kA ที่ 480 VAC

ความสามารถที่โดดเด่น