Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องทำไมสวิตช์ขนาดกะทัดรัด RUGGEDCOM RS Series

พอร์ตโฟลิโอของ Siemens RUGGEDCOM RS Series —RS900, RS900G, RS910, RS900GP— มอบสวิตช์อีเธอร์เน็ตเลเยอร์ 2 ขนาดกะทัดรัดและเกรดยูทิลิตี้ สำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง

  • ความน่าเชื่อถือสูง: สถานีย่อยชุบแข็งระดับ −40 ถึง +85 °C, EMI สูง และแรงกระแทก
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น: อีเธอร์เน็ตที่รวดเร็วหรือกิกะบิต, ไฟเบอร์อัพลิงค์, ตัวแปร PoE
  • การติดตั้งง่าย: การติดตั้งบนราง DIN และพลังงาน AC/DC แบบสากล
  • เครือข่ายที่ปลอดภัย: ROS พร้อม VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3
  • การออกแบบที่ยืดหยุ่น: รองรับ PRP/HSR สำหรับการทำงานผิดพลาดแบบศูนย์วินาที
  • ทนทาน ปรับขนาดได้ และปลอดภัย เหมาะสำหรับเครือข่าย OT ที่ต้องการ
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

ประโยชน์ที่สำคัญ

เปิดใช้งานการควบคุมที่เชื่อถือได้ในสภาพที่รุนแรง

การออกแบบที่ชุบแข็งด้วยสถานีย่อยสามารถต้านทาน EMI การสั่นสะเทือนและอุณหภูมิที่รุนแรง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจราจร Layer 2 สำหรับระบบอัตโนมัติที่สำคัญต่อภารกิจ

ลดความซับซ้อนในการรวมเข้ากับตู้ OT

ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดกะทัดรัด การติดตั้งบนราง DIN, พลังงาน AC/DC แบบสากล และตัวเลือกไฟเบอร์ระยะไกลเหมาะกับพื้นที่แคบและโทโพโลจิที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องออกแบบใหม่

เสริมสร้างความปลอดภัยที่ขอบเครือข่าย

คุณลักษณะ ROS เพิ่มรหัสผ่านหลายระดับ, SSH/SSL, การแบ่งส่วน VLAN, RADIUS และ SNMPv3 เพื่อลดการเข้าถึงและแยกการรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ไม่สำคัญ

ความสามารถที่โดดเด่น

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity สำหรับอุตสาหกรรม

ข้อมูลSecurity

เพื่อปกป้องโรงงาน ระบบ เครื่องจักร และเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำเป็นต้องใช้ และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรมแบบองค์รวมและล้ำสมัยผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ Siemens เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวของแนวคิดดังกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมโปรดไปที่