ทำไมต้องReyrolle 7SR46
Reyrolle 7SR46 เป็นรีเลย์ป้องกันกระแสไฟเกินที่ขับเคลื่อนด้วย CT พร้อมตัวเลือกสำหรับแหล่งจ่ายไฟเสริมภายนอกรีเลย์ตัวเลขที่ติดตั้งบนแผงนี้ให้การป้องกันกระแสเกินและระยะเวลาที่กำหนดและเวลาผันผวนสำหรับการใช้งานกริดกระจายเช่นเครือข่ายสายเคเบิลและวงแหวนหลัก (RMU)Reyrolle 7SR46 รวมเข้ากับระบบ SCADAแผงด้านหน้าขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายประกอบด้วยปุ่มนำทาง LCD และพอร์ต USB
- บันทึกความผิดพลาด 10 รายการ
- บันทึกเหตุการณ์ 100 รายการ
- การป้องกันรหัสผ่าน
- ฟังก์ชั่นการป้องกันกระแสเกินในทันทีและล่าช้า
- ความไวสูง: พร้อมกับ Trip ที่ 80% ของ Ismin (1 เฟส) และ 40% ของ Ismin (3 เฟส)
- การปรับพารามิเตอร์ผ่านปุ่มกดและ/หรือผ่านซอฟต์แวร์ Reydisp Evolution PC
- สำรองแบตเตอรี่ลิเธียมภายใน
- นาฬิกาเวลาจริง
- การตรวจสอบตนเองรวมถึงการตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่
- เหมาะสำหรับ CT ช่วงการวัดกว้างเฉพาะ (ระดับ 5P80)