การตรวจสอบวงจรการเดินทาง
7PJ13 เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์วงจรตรวจสอบตำแหน่งวงจรการเดินทางจะเตือนหากแหล่งจ่ายไฟวงจรปิดตัดการเชื่อมต่อหรือกลายเป็นวงจรเปิดวัดความต่อเนื่องด้วยกระแสกำกับดูแล 0.7 mA ถึง 1.5 mA
รีเลย์ควบคุมวงจรการเดินทาง Reyrolle 7PJ13 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขดลวดทริปเบรกเกอร์และการเดินสายไฟในเครือข่ายแรงดันต่ำและปานกลางเพื่อการทำงานของระบบป้องกันที่เชื่อถือได้
ป้องกันความล้มเหลวที่สำคัญโดยการตรวจสอบวงจรการเดินทางของคุณอย่างต่อเนื่องReyrolle 7PJ13 ตรวจจับความผิดพลาดเช่นการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าเสริมหรือการแตกวงจรเพื่อสร้างสัญญาณเตือนทันทีนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนคุณหากสัญญาณการเดินทางล้มเหลวในการใช้งานเบรกเกอร์เพื่อการแทรกแซงทันเวลา
เพลิดเพลินไปกับการดูแลอย่างต่อเนื่องในสภาพการเดินทางที่ปิดล่วงหน้า หลังการปิด และแบบล็อคช่วงแรงดันไฟฟ้าสากลมีความสามารถในการใช้งานที่กว้างขวางการออกแบบขนาดกะทัดรัด 96 มม. x 48 มม. ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบชุบน้ำได้ และสถานะ LED ที่ชัดเจนช่วยให้สามารถรวมได้อย่างง่ายดายและตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
ดูแลความสมบูรณ์ของคอยล์ทริปเบรกเกอร์และวงจรสายไฟของคุณในเครือข่ายแรงดันต่ำและปานกลางการตรวจสอบเชิงรุกนี้ช่วยป้องกันความล้มเหลวที่สำคัญและปกป้องระบบไฟฟ้าของคุณ
ตรวจจับความล้มเหลวของวงจรการเดินทางทันทีรวมถึงแหล่งจ่ายไฟที่ตัดการเชื่อมต่อหรือวงจรเปิดรับสัญญาณเตือนทันทีสำหรับการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าเสริมและการแตกวงจรเพื่อการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
รวมเอาต์พุตไบนารีกับรีเลย์ป้องกันตัวเลขเพื่อระบุวงจรที่ผิดพลาดไปยังระบบ SCADA ระยะไกลการเชื่อมต่อนี้ให้การกำกับดูแลที่ครอบคลุมและลดความยุ่งยากในการจัดการข้อผิดพลาดทั่วเครือข่ายของคุณ
7PJ13 เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์วงจรตรวจสอบตำแหน่งวงจรการเดินทางจะเตือนหากแหล่งจ่ายไฟวงจรปิดตัดการเชื่อมต่อหรือกลายเป็นวงจรเปิดวัดความต่อเนื่องด้วยกระแสกำกับดูแล 0.7 mA ถึง 1.5 mA
ใช้ช่วงแรงดันไฟฟ้าเสริมสากลตั้งแต่ AC 24 V ถึง AC 240 V และ DC 24 V ถึง DC 240 V โดยการใช้พลังงานต่ำมากต่ำกว่า 4 W
รักษาการควบคุมวงจรการเดินทางอย่างต่อเนื่องในสภาพการเดินทางที่ปิดล่วงหน้า หลังปิด และแบบล็อคตรวจจับความผิดพลาดเช่นการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าเสริมและการแตกวงจรในวงจรควบคุมเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้