Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
ภาพผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรม Profinet ที่มีโทนสีน้ำเงินและขาว

PROFINET — การสื่อสารอุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในอุตสาหกรรมของคุณด้วยอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรม PROFINET ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ปลอดภัยและยืดหยุ่นจากภาคสนามไปยังระบบคลาวด์

เครือข่ายที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารแบบเรียลไทม์สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาห

PROFINET มอบความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพในการสื่อสารอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้กระบวนการรวมกันตั้งแต่ระดับภาคสนามไปจนถึงระบบคลาวด์ผ่าน OPC UA

ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ PROFINET เสนอ:

การเปิดกว้าง: บรรลุระบบอัตโนมัติที่เป็นกลางของผู้ผลิต การป้องกันการลงทุน และการดำเนินการตามเว็บมาตรฐาน การวินิจฉัย และการบำรุงรักษาระยะไกล

ความยืดหยุ่น: ใช้แนวคิดที่เป็นนวัตกรรมเครื่องจักรและโรงงานด้วยการสนับสนุนการสื่อสารไร้สาย เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โทโพโลยีที่ยืดหยุ่น และการขยายได้ง่าย

ประสิทธิภาพ: ลดต้นทุนและเวลาหยุดทำงานผ่านการวินิจฉัยที่รวดเร็ว สายเคเบิลได้ง่าย และการเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว

ประสิทธิภาพ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ ตัวควบคุมความเร็วสูง และการซิงโครไนซ์แบบกำหนดของอุปกรณ์

Cables in connected to a device with illuminated green status lights.

สำรวจผลิตภัณฑ์

กำหนดค่า ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย PROFINET ด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเปิดใช้งานการดำเนินการอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบอัตโนมัติ การวางแผนเชิงรุก และการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น

PRONETA: การวิเคราะห์เครือข่ายและการตรวจสอบ IO

ค้นพบวิธีทดสอบการเดินสายไฟของตู้สวิตช์ด้วย PRONETA ซึ่งเป็นเครื่องวิเคราะห์เครือข่าย PROFINET ฟรีเรียนรู้การวิเคราะห์เครือข่ายและการตรวจสอบ IO อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แม้จะไม่มีซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมก็ตาม

บุคคลที่นอนอยู่บนพื้นในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการจำลองพื้นที่ทางคลินิกหรือการฝึกอบรม

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะใช้ PROFINET ในอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างไร

PROFINET ช่วยให้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สูงตั้งแต่เครื่องจักรเดียวไปจนถึงโรงงานผลิตทั้งหมดผ่านการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็วและกำหนดและฟังก์ชั่นความปลอดภัยและการวินิจฉัยแบบบูรณาการ

ในการสร้างเครื่องจักร รองรับวงจรที่รวดเร็วถึง 31.25 ไมโครวินาที โครงสร้างปริมาณมากพร้อมสูงสุด 512 สถานีต่อเครือข่ายและการเริ่มต้นที่รวดเร็วภายใต้ 500 มิลลิวินาทีแนวคิดของเครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมเป็นไปได้ด้วยสายเคเบิลเดียวสำหรับการสื่อสาร I/O และอีเธอร์เน็ตทั้งหมดโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของเครื่อง

ในด้านวิศวกรรมโรงงาน PROFINET ช่วยลดความซับซ้อน ช่วยให้สามารถใช้วิศวกรรมแบบรวมศูนย์สำหรับกระบวนการทั้งหมด และให้ความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับการสร้าง การปรับปรุง หรือใช้ซ้ำส่วนของโรงงาน

PROFINET สามารถใช้ในอุตสาหกรรมกระบวนการได้อย่างไร

PROFINET นำเสนอการสื่อสารแบบครบวงจรและความปลอดภัยระหว่างโรงงานกระบวนการ ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ผ่านโครงสร้างวงแหวนซ้ำซ้อน การวินิจฉัยอุปกรณ์และเครือข่ายที่ครอบคลุม และความปลอดภัยในการทำงานด้วย ProfiSafe

รองรับอุตสาหกรรมตั้งแต่การผลิตน้ำมันไปจนถึงการบำบัดน้ำเสียโรงรีดและการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นการทำงานที่ง่ายขึ้นและตัวเลือกความซ้ำซ้อนเพิ่มเติมคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การอัปเดตออนไลน์ เทคโนโลยีพร็อกซี และฟังก์ชันซ้ำซ้อน ช่วยรักษาความพร้อมใช้งานของโรงงานสูงและกระบวนการที่คุ้มค่า

PROFINET สามารถใช้ในอุตสาหกรรมกระบวนการได้อย่างไร

PROFINET เร่งการพัฒนาอุปกรณ์ PROFINET ด้วยการมอบความรู้ที่กว้างขวางและส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแพ็คเกจการพัฒนาของSiemens ช่วยตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนในเวลาที่สั้นที่สุด ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการรับรองที่ประสบความสำเร็จ

ค้นพบความเป็นไปได้

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity สำหรับอุตสาหกรรม

ข้อมูลSecurity

เพื่อปกป้องโรงงาน ระบบ เครื่องจักร และเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำเป็นต้องใช้ และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรมแบบองค์รวมและล้ำสมัยผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ Siemens เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวของแนวคิดดังกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมโปรดไปที่