เพิ่มความทนทานสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
การเคลือบแบบสอดคล้องกัน การทดสอบก๊าซกัดกร่อน ความต้านทาน EMC ตาม NAMUR NE21 และช่วงอุณหภูมิสูงถึง +70 °C ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งาน Ex Zone
SIMATIC DCS hardware สำหรับระบบควบคุมแบบกระจายได้รับการออกแบบมาสำหรับความต้องการเฉพาะอุตสาหกรรมของโรงงานกระบวนการที่ทันสมัย รวมถึงวงจรชีวิตที่ยาวนาน ความพร้อมใช้งานของโรงงาน 24/7/365 และการทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงการผสมผสานเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเข้ากับนวัตกรรม ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในระดับสูงสุดพอร์ตโฟลิโอประกอบด้วย:
ระบบอัตโนมัติ - โซลูชันที่ปรับขนาดได้สำหรับงานกระบวนการที่ต้องการ
I/O ของกระบวนการแบบกระจาย - I/O แบบแยกส่วนที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
SIMATIC IPC Systems - โซลูชันแบบพีซีและไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ที่ยืดหยุ่น
ร่วมกับพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติมของการสื่อสารอุตสาหกรรม ส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยให้มีความพร้อมใช้งานสูง การทำให้เป็นดิจิทัลและการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ระบบซ้ำซ้อน เครือข่าย แหล่งจ่ายไฟ และโมดูล I/O ที่สามารถสลับได้ด้วยความเร็วสูงจะช่วยให้การผลิตทำงานได้ ลดเวลาหยุดทำงานและการหยุดชะงักในการบำรุงรักษา
สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์และยืดหยุ่น ฟังก์ชัน I/O ที่หลากหลาย รวมถึงความปลอดภัย และอินเทอร์เฟซที่มีมาตรฐานช่วยให้สามารถขยายตัวได้อย่างราบรื่นจากสายนำร่องไปยังสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วโลก
ฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรรองรับทั้งระบบ DCS แต่ยังรวมถึงแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติอื่น ๆ เช่น TIA Portal ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการวิศวกรรมและการจัดการวงจรชีวิตที่สม่ำเสมอ
การเคลือบแบบสอดคล้องกัน การทดสอบก๊าซกัดกร่อน ความต้านทาน EMC ตาม NAMUR NE21 และช่วงอุณหภูมิสูงถึง +70 °C ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งาน Ex Zone
ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์และการสื่อสารIndustrial Ethernet ที่ทนต่ออนาคตด้วย PROFINET รวมถึงการเดินสายไฟภาคสนามที่รวดเร็วและไร้ข้อบกพร่องด้วยเทคโนโลยี push-in หรือเทอร์มินัลบล็อก D-Sub พร้อมสายเคเบิลที่ประกอบไว้ล่วงหน้า
ลำดับชั้นการวินิจฉัย/การเตือนภัยสำหรับการวินิจฉัยสาเหตุที่รวดเร็วและการซ่อมแซมระยะสั้น ๆ (MTTR) ช่วยระบุปัญหาก่อนที่จะเพิ่มขึ้นทำให้สามารถแยกและแก้ไขได้เร็วขึ้น
Automation systems | สำหรับการใช้งานที่ท้าทาย
กระบวนการ I/O | I/O กระบวนการกระจายที่แข็งแกร่งและแบบแยกส่วน
การสื่อสารอุตสาหกรรม | การสื่อสารอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
ระบบ SIMATIC IPC | ระบบที่ใช้พีซี
วิดีโอฮาร์ดแวร์ SIMATIC DCS | แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ DCS สำหรับอุตสาหกรรมกระบวนการ
SIMATIC S7-410 | ตัวควบคุมหลักของเราสำหรับอุตสาหกรรมกระบวนการ
SIMATIC ET 200SP HA | สาย I/O ที่แข็งแกร่งและพร้อมใช้งานสูง
SIMATIC CFU | หน่วยสนามขนาดกะทัดรัด
การนำเสนอขั้นตอน SPS 2025 | ความร่วมมือระยะยาวระหว่างSiemens และ Bürkert