Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ระบบอัตโนมัติที่ทนทานสำหรับ DCS

ระบบอัตโนมัติของเราสำหรับระบบควบคุมแบบกระจายของ SIMATIC PCS 7 และ SIMATIC PCS neo มอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและปรับขนาดได้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมกระบวนการที่มีความต้องการสูงช่วยให้โรงงานของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นเวลาหลายทศวรรษด้วยฮาร์ดแวร์แบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอที่สร้างขึ้นเพื่อความต้องการระบบอัตโนมัติในกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งประสิทธิภาพของ CPU การสื่อสารแบบเรียลไทม์และความปลอดภัยพอร์ตโฟลิโอประกอบด้วย:

SIMATIC S7-410 - ระบบอัตโนมัติที่ปรับขนาดได้เพื่อความพร้อมใช้งานของระบบสูง

SIMATIC CN 4100 - โหนดการสื่อสารที่เป็นนวัตกรรมที่ยืดหยุ่นและทรงพลัง

ระบบโมดูลาร์ของเรามีความพร้อมใช้งานของระบบสูงและช่วยให้สามารถขยายโรงงานในระหว่างการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเลือกในการเชื่อมต่อระบบของบุคคลที่สาม SIMATIC CN 4100 สามารถใช้เพื่อใช้แนวคิดของระบบสำหรับเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The S7-410h with cables.

ประโยชน์ที่สำคัญ

เพิ่มความพร้อมใช้งาน

พึ่งพาความพร้อมใช้งานของระบบสูงสุดตลอดวงจรชีวิตด้วยฮาร์ดแวร์ระบบอัตโนมัติของเราขยายหรือปรับระบบของคุณได้ตลอดเวลาโดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบโมดูลาร์และยืดหยุ่นสำหรับความต้องการในการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป

ขยายระหว่างการใช้งาน

รักษาความพร้อมใช้งานของโรงงานที่จำเป็นโดยดำเนินการขยายระหว่างการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมโมดูลใหม่โดยไม่ต้องหยุดทำงานโดยใช้หลักการ “plug-and-production” แบบแยกส่วนของระบบอัตโนมัติของเราเพื่อการอัพเกรดที่ราบรื่น

รักษาความปลอดภัยในการลงทุนของคุณ

ผสมผสานการป้องกันการลงทุนกับความปลอดภัยสำหรับอนาคต: ระบบอัตโนมัติของเราซึ่งผลิตในประเทศเยอรมนี 100% ได้รับการติดตั้งมาเป็นเวลาหลายทศวรรษที่โรงงานของคุณจะทำงานโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดและชิปเซ็ตที่ออกแบบโดย Siemens

โซลูชันที่แนะนำ

ค้นพบแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การสนับสนุน

ซิออส | โหนดการสื่อสาร SIMATIC CN 4100 V4.0.1

วิดีโอ

วิดีโอ | ความเป็นไปได้ในการสื่อสารที่ยืดหยุ่นด้วย SIMATIC CN 4100

วิดีโอ | การนำเสนอผลิตภัณฑ์ SIMATIC CN 4100