Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SITRANS SL

SITRANS SL เป็นเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไดโอดเลเซอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการวัดออกซิเจน (O2) ที่มีความไวสูงด้วยความพยายามในการติดตั้งและการบำรุงรักษาน้อยที่สุด SITRANS SL รับประกันประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงและการประหยัดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเซลล์อ้างอิงอินไลน์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ที่ไม่เหมือนใครโดยมีความจำเป็นในการบำรุงรักษาและการปรับเทียบใหม่เพียงเล็กน้อย

ประโยชน์ที่สำคัญ

เพิ่มความมั่นใจในการวัด

สร้างความแม่นยำสูงถึง 0.075% ด้วยการดริฟต์ระยะยาวต่ำในช่วงกว้างตั้งแต่ 0.008 ถึง 400 บาร์ เพื่อรักษาเสถียรภาพของลูปควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เร่งการทำความสะอาดและการตรวจสอบความถูกต้อง

ใช้ประโยชน์จากตัวเรือนสแตนเลส ไดอะแฟรมแบบติดตั้งแบบฝัง และการเชื่อมต่อที่ถูกสุขอนามัยที่สอดคล้องกับ EHEDG และ 3A เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนและเอกสาร CIP/SIP

ลดเวลาหยุดทำงานด้วยการวินิจฉัยในตัว

ใช้ปุ่มกดท้องถิ่นและการวินิจฉัยอุปกรณ์เพื่อการตั้งค่า จำลอง และการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการใช้งานและการหยุดชะงักของกระบวนการ

ความสามารถที่โดดเด่น