ทำไมต้องSeries 6
Siemens ซีรีส์ 6 นำเสนอตัวเรือนแบบครบวงจรและการทำงานที่นำทาง NAMUR สำหรับการวิเคราะห์ก๊าซในกระบวนการสกัดช่วยลดความซับซ้อนในการบูรณาการและรับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูงรองรับการตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการควบคุมกระบวนการด้วยความแม่นยำและการปฏิบัติตามที่พิสูจน์แล้ว
พอร์ตโฟลิโอ:
- ULTRAMAT 6 | สำหรับส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ IR
- ULTRAMAT/OXYMAT 6 | สำหรับส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ IR และออกซิเจน
- OXYMAT 6 | สำหรับออกซิเจน
- OXYMAT 61 | สำหรับการใช้งานมาตรฐานออกซิเจน
- OXYMAT 64 | สำหรับตรวจออกซิเจน
- CALOMAT 6 | สำหรับไฮโดรเจนและก๊าซสูงศักดิ์
- CALOMAT 62 | สำหรับไฮโดรเจนและก๊าซสูงในก๊าซกัดกร่อน
- FIDAMAT 6 | สำหรับไฮโดรคาร์บอน
ประโยชน์ที่สำคัญ
ลดความซับซ้อนในการรวมกับเครื่องวิเคราะห์ทั้งหมด
ตัวเรือนแบบครบวงจรและการใช้งาน NAMUR ด้วย SIMATIC PDM และ SIPROM GA สำหรับยูนิต ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT และ FIDAMAT
เร่งการบำรุงรักษาในทุกสภาพแวดล้อม
การแยกแก๊สที่กันน้ำหนัก การออกแบบ IP65 การให้ความร้อนและการทำความสะอาดแบบ Ex (p) ช่วยให้เครื่องวิเคราะห์Series 6 ทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือ
รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยของกระบวนการ
การกำหนดค่าที่ผ่านการรับรองและหลักการวัดที่พิสูจน์แล้วสนับสนุนการตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการควบคุมกระบวนการ
ผลงานของซีSeries 6
ULTRAMAT 6 | สำหรับส่วนประกอบที่ใช้งาน IR
ตอบสนองมาตรฐานสูงในเรื่องความน่าเชื่อถือและคุณภาพการวัดสิ่งนี้รับประกันโดยอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยใช้งานง่ายและองค์ประกอบทางกายภาพที่ปรับให้เข้ากับงานการวัด

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | สำหรับส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ IR และออกซิเจน
ผสมผสานคุณสมบัติของ ULTRAMAT 6 และ OXYMAT 6 ในเครื่องวิเคราะห์ 19 นิ้วเดียว

OXYMAT 6 | สำหรับออกซิเจน
ตอบสนองมาตรฐานสูงในการใช้งานที่ต้องการผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และองค์ประกอบทางกายภาพที่ปรับให้เข้ากับงานการวัด

OXYMAT 61 | สำหรับการใช้งานมาตรฐานออกซิเจน
เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานมาตรฐาน

OXYMAT 64 | สำหรับติดตามออกซิเจน
วัดความเข้มข้นของออกซิเจนในร่องรอยที่เล็กที่สุด แม้จะถึงช่วงการวัดขั้นต่ำที่ 0... 10 ppm

CALOMAT 6 | สำหรับไฮโดรเจนและก๊าซสูงศักดิ์
สำหรับการวัดไฮโดรเจนและก๊าซสูงอย่างต่อเนื่องจะมีการวัดค่าการนำความร้อนเฉพาะของส่วนผสมของก๊าซตัวอย่างและใช้ในการคำนวณความเข้มข้น

CALOMAT 62 | สำหรับ H2 และก๊าซสูงในก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
อุปกรณ์วิเคราะห์การนำความร้อนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

FIDAMAT 6 | สำหรับไฮโดรคาร์บอน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดไฮโดรคาร์บอนรวมอย่างต่อเนื่อง