Skip to main content

SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction ขับเคลื่อนโดย plus10

plus 10 เป็น Fraunhofer Spinoff ที่พัฒนาและนำเสนอเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แบบสดสำหรับการประกอบสายการผลิตและเครื่องฉีดขึ้นรูปอัตโนมัติที่ซับซ้อนเราเป็นเอกลักษณ์ทั่วโลกในด้านระบบการเรียนรู้แบบสดสำหรับการผลิตสุขภาพ/เภสัชกรรม/เมดเทค (สอดคล้องกับ GMP อย่างสมบูรณ์) แต่ยังมีอยู่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องมือของเราใช้สำหรับการตรวจจับสาเหตุ การแก้ไขปัญหา การถ่ายโอนความรู้ และการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของ OEE +10%

ทำไม SHANNON® - shop floor assistance for 10% more efficiency?

Shannon® is an AI-driven shopfloor assistant that continously analyzes high-frequency PLC data. It detects root causes of productivity losses and delivers situational guidance directly to the operator. Every solution and operator input enriches a shared knowledge base, making expertise accessible to all staff at any site in their logged in language. This reduces mean-time-to-repair, accelerates training, and balances performance across shifts.

ประโยชน์

  • Faster troubleshooting by instantly identifying and localizing root causes of errors
  • Reduced downtime (MTTR) through situational solution recommendations
  • Higher output by prioritizing and resolving current bottlenecks
  • Shared problem-solving knowledge across all shifts and employees, reducing productivity variations 24/7

ความสามารถที่โดดเด่น

Case Study

Keine Antwort erhalten

Shannon® at AUMOVIO (former Continental)

In AUMOVIO's mega factories Shannon® optimizes the automated production of large automotive displays through real-time root cause analysis and situational recommendations for action. Impact: +5% OEE

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...
automated display production at Aumovio

Shannon® Optimizes Aumovio Megafactories

By deploying Shannon® at Brandýs megafactory, Aumovio (formerly Continental) improved availability by 18% and raised MTBF by 95%, cutting downtime and enabling data-driven optimization in automated display production.

คำถามที่พบบ่อย

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

Siemens Industrial Edge Device installed in machine network with plus10 app

Connectivity: encrypted outbound traffic to cloud backend via HTTPS

PLCs: S7-1200/1500 family or other PLCs with performant OPC UA server onboard

TIA V19 or higher

TIA PLC Alarms used for raising HMI events

Other cases need clarification with plus10 tech support: interested@plus10.de