Skip to main content

HOPPER - the online quality optimizer for scrap reduction ขับเคลื่อนโดย plus10

plus 10 เป็น Fraunhofer Spinoff ที่พัฒนาและนำเสนอเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แบบสดสำหรับการประกอบสายการผลิตและเครื่องฉีดขึ้นรูปอัตโนมัติที่ซับซ้อนเราเป็นเอกลักษณ์ทั่วโลกในด้านระบบการเรียนรู้แบบสดสำหรับการผลิตสุขภาพ/เภสัชกรรม/เมดเทค (สอดคล้องกับ GMP อย่างสมบูรณ์) แต่ยังมีอยู่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องมือของเราใช้สำหรับการตรวจจับสาเหตุ การแก้ไขปัญหา การถ่ายโอนความรู้ และการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของ OEE +10%

ทำไม Hopper - Live Parameter Optimization for Sustainable Quality?

Hopper learnes from machine, raw material & process data and generates situational recommendations for optimally matched parameter settings in order to keep scrap and cycle time as low as possible. Instead of relying on manual “trial & error,” Hopper provides situational recommendations for specific parameter adjustments - based on a virtually learned ideal process and respecting validating windows.

Keine Antwort erhalten

ประโยชน์

  • Reduction of varying scrap rates and cycle times. plus10 Hopper generates situational suggestions for specific parameter adjustment for machine + temperature control units​.
  • Situational reaction to raw material batch variations e.g. due to different drying, temperature, viscosity change, with recyclates (PCR) or different batches​​​. Works also for elastomer & thermoplastic injection molding and for demanding materials, such as thermoplastics with high recyclate content
  • Simplification of multi-machine operation by real-time suggestions for all connected machines​​
  • Situational adjustments to set parameter for complex molds – within validated windows​​.
  • Hopper enables scalable process knowledge and empowers teams to operate at expert level—regardless of shift or experience.

ความสามารถที่โดดเด่น

Case Study

Keine Antwort erhalten

plus10 and ZAHORANSKY optimize MedTech

Read how ZAHORANSKY are using Hopper from plus10 to speed up the comissioning of complex injection molding systems and reduce waste. Challage: unstable processes due to material fluctuations

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...

Radial Shaft Seal Simmering® Production at FST

"Hopper supports our setup engineers wih its parameter suggestions in fine-tuning machine settings and troubleshooting to increase and stabilize efficiency across all shfts in our complex elastomer injection molding processes." A. Botta, Process Engineering Manager at FST in Luserna, Italy

คำถามที่พบบ่อย

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น

Raw material characteristics per batch e.g. density, viscosity

Product environment, e.g. ambient temperature + humidity

Machine type + configuaration, e.g. electric, hybrid/hydraulic

Process data (actual + set parameter), e.g. injection pressure/velocity curves

peripheral devices e.g. hot/cold-runner type, temperature device

Feedback for product quality, e.g. geometric + surface features, weight

Product specification, e.g. allowed process parameter boundaries

Mapping between each of the above-mentioned data sources

Connectivity: encrypted outbound traffic to cloud backend via HTTPS

Siemens Industrial Edge Device installed in machine network with plus10 app