Skip to main content

Planar Motor System ขับเคลื่อนโดย Planar Motor

เราช่วยเหลือลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยการให้บริการระบบขนส่งที่ยืดหยุ่นและไม่ต้องบำรุงรักษาระบบเหล่านี้ให้ความแม่นยำในอิสระหกองศาและเป็นแบบแยกส่วนโดยสิ้นเชิง ทำให้สามารถปรับขนาดและความยืดหยุ่นได้การออกแบบแบบแยกส่วนและการกำหนดเส้นทางที่กำหนดไว้ด้วยซอฟต์แวร์ช่วยให้สามารถกำหนดฟังก์ชันของเครื่องได้ในรูปแบบดิจิทัลมากกว่าเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวอื่น ๆ เร่งการเปลี่ยนแปลง และทำให้การปรับขนาดหรือปรับเปลี่ยนเส้นได้ใช้งานได้จริงยิ่งขึ้น

ทำไม Flexible product transport machines for smart manufacturing?

Planar Motor systems are designed for advanced automation and precise handling in and between machines. They serve manufacturing companies, OEMs and integrators who are seeking fast, flexible, clean, and reliable motion control solutions. The systems set new standards in compactness, process adaptability, and modularity; enabling customers to optimize throughput, minimize downtime, and produce a wide variety of products with a single machine.

ประโยชน์

  • Highly innovative manufacturing solutions: With Planar Motor, machines with unmatched versatility for innovative applications become a reality. Control each individual product completely independently and channel products in and out of the process flow where necessary with absolute traceability.
  • Faster time-to-market: Planar motor systems are quick to deploy and easy to commission. Their adaptability lets you ramp up production fast—whether you're running small batches or high volumes, customizing individual products, or handling multiple variants.
  • Accelerate ramp-up and scale effortlessly: Add or remove XBots when production needs change. Stay flexible with modular layouts—rearrange machine modules, connect flyways with ease, and expand the system endlessly.
  • Higher performance and improved maintenance: Running multiple products on one machine means higher utilization rates and less investments. Planar Motor Systems run frictionless and with high dynamics. They are maintenance-free and enable easily accessible production processes.

ความสามารถที่โดดเด่น

Case Study

SIMATIC S7-1500

Siemens SIMATIC automation systems and software

The 3-Series and 4-Series Planar Motor Systems are seamlessly integrated into the TIA Portal and the SIMATIC ecosystem.

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...
XBots on flyway

Pharma and Life Sciences

The Planar Motor system enables improved product traceability while simplified mechanics lead to shorter changeover time and reduced maintenance. The Hygienic product variant provides unparalleled cleanliness, making Planar Motor the ultimate transport system for sterile environments.