ทำไม การผลิตฟาร์มา4.0 แบบไร้กระดาษด้วย eBR?
... จัดลำดับขั้นตอนต่างๆที่จะดำเนินการอย่างแม่นยำด้วยการตรวจสอบแบบเรียลไทม์โดยข้อยกเว้น
- การจัดการคำแนะนำการผลิตและเวิร์กโฟลว์
- พารามิเตอร์กระบวนการที่สำคัญและการจัดการคุณลักษณะคุณภาพ
- ตรวจสอบโดยข้อยกเว้นแบบเรียลไทม์
- การจัดการอุปกรณ์, สมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับสินค้าคงคลังและการไหลของวัสดุ
- เส้นทางการตรวจสอบร่องรอยและลำดับวงศ์ตระกูล
-Compliance GMP และองค์การอาหารและยา
- บูรณาการกับระบบอัตโนมัติและระบบองค์กร
- Siemens Opcenter Execution Pharma ฟาร์
ประโยชน์
- 95% เป็นครั้งแรกถูกต้อง
- ลดการเบี่ยงเบนในบันทึกแบทช์ 75%
- ลดเวลาแก้ไขระเบียนแบทช์ 75%
- ลดเวลาในการป้อนข้อมูลให้สั้นลง 75%
- ลดต้นทุนและเวลาในการรอบ
- การผลิตที่มีประสิทธิภาพและไม่มีกระดาษ
- ไม่ต้องการทักษะด้านไอทีขั้นสูง
- ลดเวลาในการวางตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขเบื้องต้น
ไม่มี