Skip to main content

Digital Weighing & Dispensing ขับเคลื่อนโดย OYTEC

ที่ OYTEC เรานำประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับทุนมนุษย์ของเราไปสู่การบริการลูกค้า นำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของพวกเขาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: ความปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์พันธมิตรที่ใกล้ชิดและยั่งยืนกับลูกค้าของเราโดยอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกัน และความเป็นเลิศในการบริการคำนึงถึงทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่แตกต่างระบบจะได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้คนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขานำเสนอโซลูชันบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญเป็นพื้นฐานของประสบการณ์และความรู้ของเราส่วนใหญ่ในสภาพแวดล้อมCompliance GMP และ FDA

ทำไม Out of the box Weighing and Dispensing solution?

-User-friendly and intuitive design.
-Different types of weighing options.
-Work order or campaign weighing.
-Potency & density management.
-Calibration management.
-GHS compliant labels, hazards and warnings.
-Integrated prepared material check in/out.
-Review by exception in Real Time.
-Predefined reports.
-Audit Trail, Traces and Genealogy.
-GMP & FDA Compliance.

ประโยชน์

  • Weighing room availability increased by 50%.
  • 75% less errors in data inputs.
  • Intuitive and operator friendly.
  • Secured weighing operations.
  • Adaptable to any weighing process.
  • Increase consistency and Integrity Operations.
  • Minimize errors & risks, enforce SOPs.
  • 100% real time review by exception.
  • Complete paperless operations.
  • Does not require OT-IT skills.
  • 21 CFR Part 11 Compliance.

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

None