หน้านี้จะแสดงเป็นภาษาไทยโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องทำไมต้องผลิตพรีเมี่ยม NX X

NX X Manufacturing Premium เป็นแพคเกจที่ครอบคลุมที่สุดที่สร้างขึ้นบนผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ประกอบด้วยเครื่องมิลลิ่ง 5 แกนและการตัดเฉือนแบบหมุนพร้อมกันพร้อมกับความสามารถในการมิลลิ่ง 3 และ 2.5 แกน การกลึง และการทดสอบบนเครื่อง

คุณสมบัติที่สำคัญ

การมิลลิ่ง 5 แกน: กลยุทธ์ทางเครื่องมือล่าสุดช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้การตัดเฉือนส่วนประกอบที่ซับซ้อนบนเครื่องควบคุมเชิงตัวเลขคอมพิวเตอร์หลายแกนแบบหลายแกนในการตั้งค่าเดียว ใช้ประโยชน์จากงานหยาบแบบปรับความเร็วสูง 5 แกนเพื่อลดเวลาในการตัดเฉือนอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม บรรลุการตกแต่งพื้นผิวที่เหนือกว่าโดยใช้การตกแต่งเส้นโค้งนำซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำในชิ้นงานของคุณ ใช้การตัดหญ้าเพื่อใช้ประโยชน์จากความยาวของขลุยทั้งหมด เพิ่มประสิทธิภาพทั้งการกำจัดวัสดุและอายุการใช้งานของเครื่องมือ ใช้เทคนิคการกัดท่อกับคุณสมบัติกลวงและแคบของเครื่องได้อย่างแม่นยำ แสดงภาพลักษณะของเส้นทางเครื่องมือ รวมถึงมุมตะกั่ว ตำแหน่งแกนหมุน และความเร็ว เพื่อรักษาการควบคุมและความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ

การจัดการข้อมูล: เข้าถึงการจัดการข้อมูล CAM และเปิดใช้งานการจัดการไฟล์บนคลาวด์ รวมถึงการเช็คอินและเช็คเอาต์ของไฟล์การผลิตและการควบคุมการแก้ไข สำรวจฟีเจอร์ที่ช่วยระบุการอ้างอิงระหว่างชิ้นส่วนการออกแบบและการตั้งค่า CAM ในขณะที่หัวข้อสนทนาแบบบูรณาการและการมอบหมายงานสนับสนุนการทำงานร่วมกันข้ามฟังก์ชันระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิต

การตัดเฉือนแบบโรตารี่: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมิลลิ่ง 4 แกนด้วยอินพุตน้อยที่สุด ปรับปรุงกระบวนการตัดเฉือนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ใช้การควบคุมขั้นสูงเพื่อจัดการการเปลี่ยนหน้าสัมผัสของเครื่องมือและความหนาแน่นของจุดได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่ผลการตัดเฉือนที่ดีขึ้น การกัดส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่ไม่ได้ตัดจะได้รับการกลึงอย่างมีประสิทธิภาพ

การมิลลิ่ง 3 แกน: เร่งการตัดเฉือนซีเอ็นซีโดยใช้การหยาบแบบปรับได้ 3 มิติ ลดเวลาวงจรโดยรวม การกัดส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติเพื่อรองรับการหยาบหลายขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวัสดุที่ไม่ถูกตัด ควบคุมพื้นที่ตัดด้วยความแม่นยำโดยใช้วิธีการขั้นสูง เพิ่มความแม่นยำของกลยุทธ์การตัดเฉือน ใช้กลยุทธ์การตกแต่งที่ราบรื่นเพื่อมอบการเคลือบผิวที่มีคุณภาพสูง

การมิลลิ่ง 2.5 แกน: เครื่องจักรที่มีการกัดตามปริมาณเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมชิ้นส่วนปริซึมาติกได้เร็วขึ้นและการตัดเฉือนตามคุณสมบัติทำให้การเขียนโปรแกรมอัตโนมัติ กลยุทธ์การตัดเฉือนความเร็วสูงสามารถลดเวลาในการตัดเฉือนได้ถึง 60% และการเขียนโปรแกรมหลายชิ้นช่วยเพิ่มผลผลิต

การกลึง: ตัดชิ้นส่วนทรงกระบอกได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเครื่องกลึงที่มีแกนเดี่ยวและคู่โดยใช้ความสามารถในการกลึงที่ครอบคลุม กลยุทธ์การหยาบรวมถึงการดำเนินการด้านหน้า, หมุน, กลับ, การเจาะและการตัดลง ในขณะที่เทคนิคการตกแต่งจะครอบคลุมกลยุทธ์การผ่านหลายครั้งและการหันหน้า การสร้างรูประกอบด้วยการทำงานเฉพาะจุดเจาะ เจาะ เจาะ ชิป รีม และก๊อกโดยมีร่องให้การควบคุมจุดติดตามที่ยืดหยุ่นและเกลียวสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายใน

การทดสอบบนเครื่อง: สร้างและแสดงภาพเส้นทางการทดสอบด้วยการทดสอบบนเครื่อง และสร้างวงจรการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานทั้งการกัดและการกลึง รหัสเอาต์พุตตัวเลขควบคุม (NC) ได้อย่างราบรื่นโดยใช้โพสโปรเซสเซอร์แบบบูรณาการและจำลองกระบวนการทั้งหมดโดยใช้ส่วนคู่ดิจิตอลของชิ้นส่วน หัววัดและเครื่องมือเครื่อง ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการแบบเรียลไทม์เพื่อปรับพารามิเตอร์การตัดเฉือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เครื่องมือ CAD แบบบูรณาการ: NX CAM ให้ความสามารถ CAD ชั้นนำในอุตสาหกรรมสำหรับการสร้างแบบจำลอง การแก้ไข และการประกอบ ซึ่งช่วยเร่งการเขียนโปรแกรม CNC การใช้นักแปลแบบบูรณาการคุณสามารถอ่านรูปแบบข้อมูลมาตรฐานทั้งหมดรวมถึง IGES, DXF, STEP, STL และ JT

เมตริกการผลิตขึ้นอยู่กับการทดสอบการตัดเฉือนภายในหรือการศึกษาเปรียบเทียบภายใน

3D rendering of an NX designed machine tool.

ประโยชน์ของการผลิต NX X:

  • โปรแกรมโดยใช้เครื่องมือ CAD/CAM ขั้นสูงที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการในการผลิตเฉพาะของคุณ
  • ลดต้นทุนล่วงหน้าและปรับปรุงการปรับใช้ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความสามารถในการเขียนโปรแกรม CNC ชั้นนำของอุตสาหกรรม
  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้โซลูชันบนคลาวด์
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานของโซลูชันของคุณด้วย Value Based Licensing

โซลูชันที่ปรับแต่งได้

ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วย NX X Manufacturing Value Based Licensing เพื่อกำหนดค่าและปรับแต่งโซลูชันของคุณ รวมถึง:

  • เครื่องมือสร้างแบบจำลองขั้นสูง
  • ความสามารถในการตัดเฉือนพิเศษ
  • การจำลองที่ขับเคลื่อนด้วยรหัส G
  • โซลูชันหลังการประมวลผลทันสมัย

ความสามารถในการผลิตระดับพรีเมี่ยม NX X

เปรียบเทียบโซลูชันการผลิต NX X

สำรวจโซลูชัน NX X Manufacturing ที่ปรับขนาดได้สี่ระดับ ได้แก่ Essentials, Standard, Advanced และพรีเมียม

ซอฟต์แวร์ CAM ที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบและการผลิต

นิติน เอส. วิศวกรออกแบบ ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

ความสามารถขั้นสูงสำหรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนที่ซับซ้อน

โมฮัมเหม็ด เอส. ผู้จัดการโปรแกรม บริษัท ตลาดกลาง

เหนือกว่าสำหรับการคำนวณ 3 มิติและการสร้างเส้นทางเครื่องมือ

ผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันในการผลิต, ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

สำรวจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง NX X Manufacturing

รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันคลาวด์ที่หลากหลายของเราสำหรับความต้องการในการผลิตชิ้นส่วนเฉพาะของคุณ

Teamcenter Share: การทำงานร่วมกันบนคลาวด์

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตทั้งหมดของคุณด้วย Teamcenter Share ซึ่งเป็นโซลูชันการทำงานร่วมกันบนคลาวด์รุ่นต่อไปจาก Siemens ซึ่งเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ NX CAM ได้อย่างราบรื่น สื่อสารและแบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกในระบบคลาวด์อย่างปลอดภัย

เชื่อมต่อทีมงานออกแบบ การผลิต และโรงงานเพื่อดำเนินการผลิตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสมัครสมาชิกของคุณรวมถึงการเข้าถึงแชร์ Teamcenter ด้วย Teamcenter Share ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน พันธมิตร และลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและง่ายดายด้วยความสามารถรวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางและการแชร์ตามที่อยู่อีเมล คุณจะมีบัญชี Enterprise Cloud (ECA) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงแชร์ Teamcenter และมอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้

ยกเว้นผู้ใช้แขก ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดของบริการคลาวด์ Teamcenter Share จะได้รับการเข้าถึงการฝึกอบรมตามความต้องการ “เริ่มต้นใช้งาน Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) บนพอร์ทัลซีเมนส์ Xcelerator Academy

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ NX สำหรับการผลิต

การสนับสนุนลูกค้า

ซีเมนส์เสนอการสนับสนุนลูกค้าสำหรับ NX และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา

NX สำหรับบล็อกการผลิต

ติดตามข่าวสารล่าสุดและไฮไลท์ของ NX สำหรับการผลิตซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์บล็อกของเรา

NX สำหรับชุมชนผู้ผลิต

เข้าร่วมการสนทนาหรือรับคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การผลิต NX ทั้งหมดของคุณ